Skip to content Skip to navigation
Porcas Anti-Folga SNAB

Porcas Anti-Folga SNAB

O modelo do estilo de engaste de rosqueamento SNAB da Thomson tem a maior flexibilidade de modelo, permitindo montagens anti-folga por meio de diâmetros de 1 polegada. Frequentemente imitado, este modelo oferece uma simplicidade extrema. Pouco menos rígida do que as porcas de parafuso de avanço série XC, mas ainda fornecendo folga zero até o peso de pré-carga nas especificações de catálogo. Todas as SNABs são feitas de nosso Acetal lubrificado internamente, o que proporciona excelente lubricidade e desgaste muito baixo.

Visão geral

Especificações Anti-Folga SNAB (unidades métricas):

Diam.
(mm)
Avanço (mm)
 2  5  6  8 10 12   15  16 20 25   35 45  50 
 6 X    
 10    X  X X X X  X X    X X  
 12 X X  X X X  X   X  X
 16     X  X   X      X    X  X  
 20 X X   X X  X  X X
 24   X          

Especificações Anti-Folga SNAB (unidades imperiais):)

Diam.
(pol.)
Avanço (polegada, a menos que especificado de outra forma)
.031   ,05 ,063  2
mm 
 ,083  ,1  3
mm
,125  4
mm 
 ,167  ,2 ,25  ,3   ,375 ,5  ,8  1,0  1,2   1,5 2,0 
3/16    X            X                        
1/4  X  X  X  X      X  X      X  X      X          
5/16          X          X    X      X    X      
3/8    X  X  X  X  X    X    X  X  X  X  X  X    X  X    
7/16                X        X      X          
1/2      X      X      X    X  X      X  X  X    X  
5/8            X    X      X  X      X          
3/4       X   X   X X X X X X
 1.0            X    X      X  X      X    X      

 

Destaques Anti-Folga SNAB


  • Zero folga até o peso de pré-carga nas especificações do catálogo
  • Maior flexibilidade do modelo, permitindo montagens anti-folga por meio de diâmetros de 1 polegada
  • Feitas de nosso Acetal lubrificado internamente, o que proporciona excelente lubricidade e desgaste muito baixo
  • Fácil de montar

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelos CAD

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.
NOTE: For best performance, please use Internet Explorer 6-9, Firefox 3.x - 14.x

back to top