Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Essa é a Supernut® vermelha original. A porca SN é um dos maiores sucessos de vendas da Thomson BSA nos últimos 25 anos. Oferecida em uma ampla faixa de tamanhos para parafusos entre 3/16" a 1 1/2" de diâmetro. Fabricada com polímero exclusivo que oferece eficiência e vida útil excelentes, essa porca destina-se aos que precisam de uma solução de parafuso de avanço de alto desempenho em dimensões compactas. Se for necessária uma operação anti-folga, experimente nossos produtos SNAB ou XC. Oferecido em um estilo de montagem de rosca com flanges de montagem opcionais disponíveis.
Diam. (mm) |
Parafuso de avanço (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
24 | X |
Diam. (pol.) |
Parafuso de avanço (polegadas, a menos que indicado o contrário) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,050 | 0,0625 | 0,063 | 2 mm |
.083 | 0,100 | 0,125 | 4 mm |
0,167 | 0,200 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 0,800 | 1,00 | 1,20 | 2,00 | |
3/16 | X | ||||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | |||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7/16 | X | X | X | ||||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
1 1/4 | X | X | |||||||||||||||
1 1/2 | X | X | X | X |
Lead Screws | 1599 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws (for use in China) | 6598 KB |
CONJUNTOS DE PARAFUSOS DE AVANÇO | |||
Conjuntos de parafusos de avanço – Polegada | — | — | |
Conjuntos de parafusos de avanço – Métrica | — | — | |
PORCAS DE PARAFUSOS DE AVANÇO | |||
Porcas de parafusos de avanço – Polegada | — | — | |
Porcas de parafusos de avanço – Métrica | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].