Skip to content Skip to navigation
Suporte de flange MTS

Suporte de Flange MTS

Muitas aplicações simplesmente não precisam da solução anti-folga. Para elas, a Thomson BSA oferece a MTS Supernut®. A MTS combina simplicidade de design e eficiência com uma montagem integral do flange no corpo da porca. Excelente capacidade de lubrificação, movimentação suave, estabilidade dimensional e desgaste mínimo, fornecido pelo nosso exclusivo Acetal. Oferecido em uma ampla faixa de tamanhos, para parafusos entre 3/16" a 3/4".  Uma solução com pouco atrito e econômica.  Posicionamento preciso de até 0,003 polegada por pé, com parafusos de avanço da Thomson BSA.

Visão geral

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Deixe a Thomson ajudá-lo a fazer sua seleção!
  • Linear MOTIONEERING® Ferramenta de Dimensionamento e Seleção de Parafuso de Avanço e Esférico >

Especificações de montagem em flange MTS (unidades métricas)

 Diam.
(mm)
Parafuso de avanço (mm.)
 2  3  4  5  6  8  10  12  15  16  20  25  35  45
     10   X   X   X   X    X    X    X
     12   X   X   X   X    X    X    X    X
     16   X   X   X    X    X    X
     20   X   X    X    X    X    X

Especificações de montagem em flange MTS (unidades imperiais)

Diam.
(pol.)
Parafuso de avanço (polegadas, a menos que indicado o contrário)
0,050 0,0625 0,063 2
mm
.083 0,100 0,125 4
mm
0,167 0,200 0,250 0,375 0,500 0,800 1,00 1,20 2,00
3/16 X    
1/4 X X X X    
5/16 X X X X    
3/8 X X X X X X X X X X    X    X  
7/16 X X X    
1/2 X X X X X    X    X    
5/8 X X X X X X    
3/4 X X X X X    X      X

Destaques do suporte de flange MTS

  • Tamanhos entre 3/16 de polegada e 3/4 de polegada
  • Folga menor do que 0,010 polegada
  • Posicionamento preciso de até 0,003 polegada por pé, com parafusos de avanço da Thomson BSA.
  • Econômicos
  • Baixo atrito
back to top