Skip to content Skip to navigation
Porcas de bronze BN

Porcas de Bronze BN

Quando uma porca de plástico simplesmente não serve, a Thomson BSA oferece porcas de bronze padrão.  As porcas de bronze podem suportar cargas significativamente maiores do que as porcas de plástico, o que as torna perfeitas para aplicações para carga pesada. A Thomson BSA usa lubrificação SAE 660 para bronze de mancal que oferece excelente capacidade de carga, boa resistência ao desgaste e menos suscetível a danos de impactos e cargas de choque. Se necessário, podem ser selecionados lubrificantes para bronze personalizados.  Para obter o máximo de desempenho, use sempre nosso lubrificante TriGEL-600SM, para reduzir o atrito e fazer com que seu sistema funcione no máximo.

Visão geral

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Deixe a Thomson ajudá-lo a fazer sua seleção!
  • Linear MOTIONEERING® Ferramenta de Dimensionamento e Seleção de Parafuso de Avanço e Esférico >

Especificações de porca de bronze BN

Parafuso de avanço (pol.)
0,050 0,0625 0,083 0,100 0,125 0,167 0,200 0,250
de diametro.
(pol.)
1/4 X X X
3/8 X X X X X
1/2 X X
5/8 X X X

Destaques de porcas de bronze BN

  • A Thomson BSA usa lubrificante SAE 660 para bronze de mancais
  • Excelente capacidade de carga, boa resistência ao desgaste
  • Menos suscetível a danos por impactos e cargas de choque.
  • Se necessário, podem ser selecionados lubrificantes para bronze personalizados.
back to top