Skip to content Skip to navigation
Porcas de bronze BN

Porcas de Bronze BN

Quando uma porca de plástico simplesmente não serve, a Thomson BSA oferece porcas de bronze padrão.  As porcas de bronze podem suportar cargas significativamente maiores do que as porcas de plástico, o que as torna perfeitas para aplicações para carga pesada. A Thomson BSA usa lubrificação SAE 660 para bronze de mancal que oferece excelente capacidade de carga, boa resistência ao desgaste e menos suscetível a danos de impactos e cargas de choque. Se necessário, podem ser selecionados lubrificantes para bronze personalizados.  Para obter o máximo de desempenho, use sempre nosso lubrificante TriGEL-600SM, para reduzir o atrito e fazer com que seu sistema funcione no máximo.

Visão geral

Especificações de porca de bronze BN

Parafuso de avanço (pol.)
0,050 0,0625 0,083 0,100 0,125 0,167 0,200 0,250
de diametro.
(pol.)
1/4 X X X
3/8 X X X X X
1/2 X X
5/8 X X X

Destaques de porcas de bronze BN


  • A Thomson BSA usa lubrificante SAE 660 para bronze de mancais
  • Excelente capacidade de carga, boa resistência ao desgaste
  • Menos suscetível a danos por impactos e cargas de choque.
  • Se necessário, podem ser selecionados lubrificantes para bronze personalizados.

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelos CAD

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

back to top