Skip to content Skip to navigation
AFT anti-folga avançado

AFT Anti-Folga Avançado

A porca eficiente AFT anti-folga avançada da

Thomson BSA  permite excelente desempenho para até 10 libras.  Acompanha os tamanhos de parafusos acme de 3/8 de polegadas de diâmetro até 7/16 de polegadas, também com versões métricas disponíveis. Ideal para aplicações OEM, esta porca elimina efetivamente a folga e mantém baixo torque de arrasto e movimentação suave.  O mecanismo anti-folga se ajusta automaticamente em função do desgaste que ocorre entre o parafuso e a porca. O flange triplo integral oferece uma fixação fácil para a aplicação.

Visão geral

Especificações avançadas AFT (unidades métricas)

Diam. Parafuso de avanço (mm.)
2 3 5 6 10 20 35
.
(mm.)
10 X X X X X X X

Especificações avançadas AFT (unidades imperiais)

Diam. parafuso de avanço (pol.)
0,063 0,083 0,100 0,125 0,167 0,200 0,250 0,375 0,500 1,000 1,200
.
(pol.)
3/8 X X X X X X X X X X X
7/16 X X X

Destaques do AFT anti-folga avançado


  • Baixo custo
  • Ideal para aplicações OEM
  • Permite movimentação suave e torque de baixo arrasto para cargas axiais de até 10 libras.
  • O colar AFT anti-folga ActiveCAM® ajusta automaticamente em função do desgaste da porca

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelos CAD

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

AFT Advanced Anti-Backlash Supernuts
back to top