Skip to content Skip to navigation
Parafusos de esfera métricos Precision Plus Ground ou Whirled

Parafusos de esfera métricos Precision Plus retificadas ou torneadas

Conjuntos de Parafusos de esfera métricos Precision Plus retificadas ou torneadas são os produtos de mais alta precisão disponíveis, com precisões de avanço padrão de ±6 µm/300 mm.  Esses conjuntos de parafusos de esferas apresentam uma porca esférica estilo FL, precisamente pré-carregada de acordo com as especificações do cliente.  Este projeto de porca único fornece alta repetibilidade e alta rigidez para a maioria das aplicações de parafusos de esferas.  Cada porca vem padronizada com um selo Delrin integral para proteção contra lascas e outros detritos.

Visão geral

Deixe a Thomson ajudá-lo a fazer sua seleção!
  • Linear MOTIONEERING® Ferramenta de Dimensionamento e Seleção de Parafuso de Avanço e Esférico >

Especificações:

Diam. (mm.) Guia (mm.)
5 10 15 20 25 30 40
16 X              
20 X X          
25 X X          
32 X X X        
40 X X X X      
50 X X   X      
63 X X X X X    
80   X   X X X  
100   X   X X X X
125   X   X X X X
160       X X X  

Destaques do Precision Plus Ground

  • Precisão de avanços de até 8 vezes aquelas de parafusos de esferas convencionais para uma melhoria imediata na precisão da máquina 
  • Projeto de folga zero, de pré-carga disponível com uma alta rigidez que fornece uma precisão de posicionamento e repetibilidade para ferramentas máquina, robôs, sistemas de manipulação de materiais, sistemas de inserção de componentes eletrônicos e mais
  • Uma geometria de entalhe esfera de arco gótico para extensão da vida útil e otimização da rigidez de conjuntos pré-carregados
  • Erro de guia máximo - ±6µm/300mm (.0005"/pé)
  • Selos e flanges integrais que contribuem para a limpeza do sistema e fácil montagem
  • Eficiência ótima e economia na substituição de sistemas hidráulicos e pneumáticos caros
  • Vida útil previsível para a maioria dos projetos de sistema confiáveis
Modelos CAD

Please accept our apologies.

CAD models for Precision Plus Ground Metric Ball screws are not available online right now.

Our web team has been notified of the error and will get this fixed soon. For immediate assistance during regular business hours, contact Thomson Customer Support. Or, submit your contact information below and someone will get back to you asap.

For detailed information on how we use and process your personal data and how you can withdraw consent, refer to our Privacy Notice.

back to top