Skip to content Skip to navigation

A Thomson tem a maior seleção de produtos de parafusos de esferas no sistema inglês, na indústria. Oferecemos múltiplas configurações na maioria dos tamanhos, incluindo formas de corpo retangular e arredondado, múltiplas opções de carga e circuito, várias configurações de montagem (flange, rosca, cilíndrica), opções de alta capacidade, alta velocidade, segurança de travamento de carga, opções de pré-carga, e opções de material.

Visão geral

Literatura

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelos CAD
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
Ball Screws (Inch) 2D/3D Interactive Models
Precision Rolled Ball Screw Assemblies (Inch)
Precision Rolled Ball Nuts (Dia x Lead, Thread Type, Description)
Precision Plus Ground Ball Screw Assemblies (Inch)
Precision Plus Ground Ball Nuts (Dia x Lead, Thread Type, Description)
Bearing Supports (Inch)
back to top