Skip to content Skip to navigation
Suportes de rolamento - Polegadas

Suporte de Rolamento - Polegadas

Os suporte de rolamento da Thomson são um pacote completo para montagem simples conjuntos em polegadas de parafusos de esferas Thomson.  Eles apresentam uma construção de aço robusto, um baixo perfil e um projeto compacto.  Ambas as configurações de montagem de base e flange são disponíveis - com rolamentos de contato angular duais ou rolamentos radiais flutuantes.  Todos os suportes de rolamentos da Thomson estão disponíveis em prateleira, vêm pré-montados e prontos para instalação imediata. 

Visão geral

Especificações:

Parafusos de esferas série polegadas
Diâmetro x extremidade BK BF FK FF MK WK QK QF
0.500 x 0.200
0.500 x 0.500
X X X X X X X
0.631 x 0.200
0.631 x 1.000
X X X X X X X
0.750 x 0.200
0.750 x 0.500
X X X X X X X
0.875 x 0.200 X X X X X X X X
1.000 x 0.200
1.000 x 0.500
1.000 x 1.000
1.171 x 0.413
X X X X X X X X
1.150 x 0.200
1.250 x 0.200
1.250 x 0.250
1.250 x 0.500
X X X X X X X X
1.500 x 0.200
1.500 x 0.250
X X X X X X X X
1.500 x 0.473 X X X X X X X X
1.500 x 0.500 X X X X X X X X
1.500 x 1.000 X X X X X X X X
1.500 x 1.875
1.500 x 2.000
X X X X X X X X
1.750 x 0.200 X X X X X X
2.000 x 0.200
2.000 x 0.500
2.000 x 1.000
2.250 x 0.500
2.250 x 1.000
X X X
2.500 x 0.250
2.500 x 0.500
2.500 x 1.000
X X X

Destaques de suportes de rolamento


  • Construção em aço robusto
  • Perfil baixo, projeto compacto
  • Configurações de montagem de base ou flange
  • pré-montadas e prontas para instalação
  • Disponível em prateleira

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelos CAD

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

Bearing Supports (Inch)
back to top