Skip to content Skip to navigation
Atuadores rotativos

Atuadores rotativos

Os atuadores rotativos DGB possuem uma variedade de combinações de motor DC e redutor para aplicações que requerem rotação de eixo bidirecional. Esses atuadores têm uma variedade de configurações de montagem e uma embreagem limitadora de carga para proteção contra sobrecarga. Projetos diferentes incluem eixo com saída dupla, ultrapassagem manual e montagem manilha.

Visão geral

Especificações

Especificações de desempenho DGB
Voltagens de entrada (VDC) 12, 24 e 36
Carga dinâmica máxima:  Nm (lbf-pol) 20 (175)
Velocidade máxima sem carga:  RPM 200 (unidade D**-21GB)
140 (unidade D**-30GB)
Velocidade máxima à plena carga:  RPM 80 (unidade D**-21GB)
75 (unidade D**-30GB)
Ciclo de trabalho à plena carga @ 25 ºC (77 ºF) 25%
Temperatura de operação:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)
Classe de proteção IP56

Características do atuador rotatório DGB

  • Freio de retenção
  • Embreagem de sobrecarga
  • Proteção de motor de chave térmica
  • Terminais aéreos e conector
  • Engate de montagem

Opções do atuador rotatório DGB

  • Ultrapassagem manual
  • Eixos de saída dupla
  • Outras velocidades
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top