Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Os atuadores sem haste LM80 da Thomson são projetados de forma exclusiva para operação silenciosa e são adequados para ambientes internos domésticos e médicos. Com instalação fácil por meio de um projeto T-slot por todo o percurso, este atuador incorpora um motor DC e uma redutor que fornecem movimento ao carro através de um acionador de parafuso de esferas ou de rosca. Ele consiste de um perfil de alumínio anodizado extrudado e é disponível em modelos verticais e horizontais.
Especificações de desempenho | LM80 | |
---|---|---|
Versões | LM80V - Unidades verticais LM80I - Unidades verticais (24Vdc only) LM80H - Unidades horizontais *Consulte a documentação para as especificações de desempenho |
|
Voltagens de entrada (VDC) | 12, 24 | |
Comprimento de percurso máximo: mm (pol) |
1500 mm (60 pol) | |
Carga máxima: N (lbf) | 2000 (450) | |
Torque de carga máximo: Nm (lbf-pol) | 750 (6640) | |
Velocidade máxima sem carga: mm/s (pol/s) | 110 (4,33) | |
Velocidade máxima à plena carga: mm/s (pol/s) |
87 (3,42) | |
Ciclo de trabalho à plena carga @ 20 ºC (68 ºF) |
15% (120s máx tempo LIGADO) | |
Tipo de parafuso | Acme ou de esferas | |
Temperatura de operação: ºC (ºF) | 0 a +40 (32 a +104) | |
Classe de proteção | IP44 com caixa p/ motor IP33 sem caixa p/ motor |
|
Controles compatíveis | Varia por modelo DPDT switch, DCG-160/170/180, DCG-260, AC-247 ELS |
Atuadores Lineares | 5661 KB | |
Atuadores Lineares | 4558 KB | |
Atuadores Lineares | 7159 KB | |
Atuadores Lineares | 3296 KB | |
Atuadores Lineares | 3264 KB |
LoadMaster 80 Actuator Installation | 304 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].