Skip to content Skip to navigation
Urządzenia systemu liniowego 2HB (ACCUSlide)

Urządzenia systemu liniowego 2HB (ACCUSlide)

Urządzenie 2HB (AccuSlide) firmy Thomson jest wysokiej jakości stołem przesuwnym opartym na używanym w zastosowaniach wymagających ciągłego podparcia systemie ProfileRail firmy Thomson wykorzystującym technologię kwadratowej szyny. Urządzenia te zostały zaprojektowane tak, aby przejmowały bardzo wysokie momenty obciążenia i zapewniały doskonałą wydajność i żywotność w trudnych zastosowaniach.

Przegląd

Dane techniczne modeli 2HB:

Dane techniczne / rozmiar wału 2HB10 2HB20
Wymiary profilu (szerokość x wysokość): mm (cale) 100 x 60 (3,9 x 2,4) 200 x 90 (7,9 x 3,5)
Maks. długość suwu: mm (cale) 1375 (54,13) 2760 (108,7)
Maks. prędkość liniowa: m/s (cale/s) 0,47 (18,5) 0,75 (29,5)
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) 9,8 (386) 9,8 (386)
Powtarzalność: ± mm (cale) 0,005 (0,0002) 0,005 (0,0002)
Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s) 2800 (46,7) 1800 (30)
Wartości graniczne temperatury pracy: °C (°F) od -20 do 80 (od -4 do 176) od -20 do 80 (od -4 do 176)
Maks. obciążenie dynamiczne Fx: N (funt-siła) 2100 (472) 4697 (1056)
Maks. obciążenie dynamiczne Fy: N (funt-siła) 8000 (1798) 34 000 (7644)
Maks. obciążenie dynamiczne Fz: N (funt-siła) 8000 (1798) 34 000 (7644)
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mx): Nm (funt-siła/cal) 279 (2469) 2463 (21 799)
Maks. moment obciążenia dynamicznego (My): Nm (funt-siła/cal) 216 (1912) 1903 (16 843)
Maks. moment obciążenia dynamicznego (Mz): Nm (funt-siła/cal) 216 (1912) 1903 (16 843)
Maks. siła wału napędowego (Frd): N (funt-siła) 533 (119,8) 533 (119,8)
Maks. siła wału napędowego (Mta): Nm (funt-siła/cal) 1,86 (16,5) 15,5 (137,2)
Średnica śruby: mm (cale) 16 (0,63) 25 (0,98)
Skok gwintu: mm (cale) 5, 10 (0,2, 0,4) 5, 10, 25 (0,2, 0,4, 1,0)
Waga: kg (funty)
urządzenia przy zerowym suwie
na każde 100 mm suwu
każdego wózka

2,59 (5,71)
0,69 (1,52)
0,82 (1,81)

13,32 (29,37)
1,70 (3,75)
4,47 (9,86)

Najważniejsze cechy modeli 2HB:

  • Zintegrowany zespół śruby z nakrętką kulkową
  • Szczeliny T w wózku
  • Niski profil i niewielkie rozmiary
  • Duża żywotność przesuwu
  • Uszczelki dwustronnego działania

Najważniejsze cechy opcji 2HB:

  • Pokrywy ruchu miecha
  • Pokrywy osłon
  • Pakiety wyłączników krańcowych
  • Przedłużacze mocowania promieniowego wału śruby z nakrętką kulkową
  • Układ smarowania
Znajdź produkt

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top