Skip to content Skip to navigation
Prowadnica liniowa MicroGuide

Prowadnica liniowa MicroGuide®

Model MicroGuide® firmy Thomson to miniaturowy system prowadzący, zapewniający odporność na korozję w niektórych zastosowaniach czystych pomieszczeń i korozyjnych.  Geometria rowka na kulki w kształcie zaostrzonego łuku z dwoma bieżniami w modelu MicroGuide umożliwia zastosowanie jako pojedyncza szyna.  Miniaturowy system prowadzący ze stali szlachetnej jest więc idealny przy niewielkich konstrukcjach urządzeń do produkcji półprzewodników oraz medycznych urządzeń diagnostycznych. 


Przegląd

Dane techniczne prowadnic MicroGuide

Typ/rozmiar
sanek (mm)
Standard Szeroki
5 X
7 X
9 X X
12 X X
15 X X
Wersja Z WZ

Właściwości MicroGuide

  • Bezpośredni zamiennik w standardzie przemysłowym
  • Konstrukcja ze stali szlachetnej 440 (odporność na korozję, niewielkie lub brak konieczności smarowanie)
  • Bardzo duża dokładność (do ±0,010mm)
  • Bezzakłóceniowa i cicha praca
  • Nieograniczony skok, niski profil
  • Uszczelki wargowe w wyposażeniu standardowym
  • Wysokie obciążenie chwilowe do zastosowań jako pojedyncza szyna / sanki
  • Długość jako jeden element 1 metr (w rozmiarach 7mm - 15mm)
  • Należy skontaktować się z firmą Danaher Motion, aby otrzymać informacje na temat zindywidualizowanych długości i konfiguracji

Typowe zastosowania MicroGuide

  • Urządzenia "front end" do produkcji półprzewodników
  • Urządzenia "backend" do pakowania i obróbki półprzewodników
  • Sprzęt do diagnostyki medycznej i obrazowania
  • Sprzęt automatyki laboratoryjnej
  • Wyposażenie testujące i kontrolne
CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top