Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Precyzyjne mechanizmy pociągowe Thomson BSA są idealnym i ekonomicznym rozwiązaniem dla wymagań ruchu liniowego. Firma Thomson BSA zajmuje się projektowaniem i produkcją najwyższej jakości zespołów mechanizmów pociągowych już od ponad 25 lat. Precyzyjne maszyny toczne firmy Thomson gwarantują dokładność do 0,003 cala/ft, a zespoły mechanizmów śrubowo-tocznych z powłoką teflonową cechują się mniejszym momentem oporu i wydłużoną żywotnością
Zoptymalizuj realizowany projekt z użyciem rozwiązania śruby pociągowej przygotowanego na indywidualne zamówienie.
Dlaczego śruby pociągowe są tak popularnym wyborem na potrzeby precyzyjnych zastosowań liniowych? Poznaj ich liczne zalety i dowiedz się, jak możesz wykorzystać te komponenty w swoich projektach i zastosowaniach.
Prezenter: Saurabh Khetan, kierownik ds. linii produktów — śruby pociągowe, Thomson
Jeff Johnson, inżynier ds. rozwiązań śrubowych firmy Thomson twierdzi, że śruby kulowe i śruby pociągowe mogą być czasami wykorzystywane do tych samych zastosowań. Śruby kulowe są zazwyczaj wykorzystywane do zastosowań przemysłowych wymagających dużych obciążeń lub długiej ekploatacji, natomiast śruby pociągowe używane są w mniejszych i lżejszych aplikacjach. Śruby pociągowe można ponadto łatwo skonfigurować, dzięki możliwości zastosowania różnych elementów pociągowych, różnych rozmiarów śrub i dostępnych nakrętek. Cena nie gra zwykle aż takiej roli przy wyborze technologii śrubowej. Obejrzyj film i dowiedz się więcej.
Który silnik jest odpowiedni do danego zastosowania śruby pociągowej? Właściwe zintegrowanie śruby pociągowej i silnika pomoże obniżyć koszty, zwiększyć wydajność, uprościć konserwację i zapewnić większą elastyczność prototypowania. Trzy najczęściej stosowane podejścia obejmują zastosowanie zewnętrznego sprzęgła wału, trwałe lub półtrwałe połączenie śruby pociągowej i wału silnika oraz zastosowanie połączeń rozłącznych. W tym artykule omówiono kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy porównywaniu tych opcji.
Daha fazla bilgiW tym artykule odpowiedziano na pięć kluczowych pytań dotyczących doboru śrub pociągowych do zastosowań ruchu liniowego.
Daha fazla bilgiBSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniaturowe śruby pociągowe | 1372 KB | |
Miniature Lead Screws | 5121 KB | |
Miniature Lead Screws | 1760 KB | |
Siłownik liniowy z silnikiem krokowym | 11795 KB | |
Siłownik liniowy z silnikiem krokowym | 4302 KB | |
Siłownik liniowy z silnikiem krokowym | 4294 KB | |
Siłownik liniowy z silnikiem krokowym | 3467 KB |
2016-01-19 | ||
Design Engineer's Guide – Selecting a Lubricant for Ball Screws | 2016-01-14 | |
High Load Ball Screws – The Motion Control Solution | 2016-01-05 | |
2016-01-04 | ||
Don’t Rule Out Lead Screws | 2015-01-28 | |
Don’t Rule Out Lead Screws | 2015-01-27 | |
Correct Lubrication is Vital to Ball Screw Life | 2015-01-07 | |
New Thomson Motorized Lead Screw Range Offers More Thrust, Smaller... | 2014-11-03 | |
Ball Screws Go Green - the three “R’s”; Reduce, Re-use, and Recycle... | 2009-02-01 |
ZESPOŁY ŚRUBY POCIĄGOWEJ | |||
Zespoły śruby pociągowej — calowe | — | — | |
Zespoły śruby pociągowej — metryczne | — | — | |
Zespoły miniśrub pociągowych (średnica < 4 mm) | — | — | |
NAKRĘTKI ŚRUBY POCIĄGOWEJ | |||
Nakrętki śruby pociągowej — calowe | — | — | |
Nakrętki śruby pociągowej — metryczne | — | — | |
Nakrętki miniśrub pociągowych (średnica < 4 mm) | — | — | |
ŚRUBY | |||
Śruby pociągowe — calowe | — | — | |
Śruby pociągowe — metryczne | — | — | |
Miniśruby pociągowe (średnica < 4 mm) | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].