Skip to content Skip to navigation
Zaawansowany system antyluzowy XC

Zaawansowany system antyluzowy XC

Seria nakrętek do mechanizmów pociągowych XC firmy Thompson BSA została zaprojektowana w oparciu o najlepszą technologię antyluzową wykorzystującą krzywki ze stali szlachetnej (ActiveCAM®) w celu zagwarantowania odpowiedniego ustawienia obu części nakrętek względem siebie. Ugięcie skrętne zachowuje naprężenie pomiędzy obiema częściami, przy utrzymaniu niskiego momentu i oporu. Konstrukcja ActiveCAM® przyczynia się do niezwykłej sztywności zespołu w wyniku zastosowania polimerowych nakrętek mechanizmów pociągowych. Każdy ruch nakrętek mechanizmów pociągowych serii XC jest precyzyjny i powtarzalny. Pozwala to na uzyskanie śrub antyluzowych o niskiej i średniej wydajności, dorównujących precyzją mechanizmom śrubowym.

Przegląd

Pozwól firmie Thomson pomóc w dokonaniu wyboru!

Dostępne w systemie metrycznym

Model Śr.
(mm)
Skok (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
XC3700 10 X X X X X X X
XC5000 12 X X X X X X X X
XC6200 16 X X X X X X
XC7500 20 X X X X X X
XC10000 24 X

Dostępne w systemie calowym

Model Śr.
(cale)
Skok (w calach, chyba że podano inaczej)
0,050 0,0625 0,063 2
mm
0,083 0,100 0,125 4
mm
0,167 0,200 0,250 0,375 0,500 0,800 1,00 2,00
XCM1800
XC2500
3/16 X  
1/4 X X X X  
XC3700 5/16 X X X X  
3/8 X X X X X X X X X X     
XC5000 7/16 X X X  
1/2 X X X X X X X  
XC6200 5/8 X X X X X X  
XC7500 3/4 X X X X X X X
XC10000 1 X X X X X X  

Dostępne tylko z gwintem trójkątnym

Model Śr. Skok (w calach, chyba że podano inaczej)
0,0125 0,0208 0,0250 0,0278 0,0313 0,0357 1 mm 0,0417
XCM1800
XC2500
6 mm X
1/4 in X X X X X X X

Nakrętki XC z zaawansowanym systemem kasowania luzu – najważniejsze informacje


  • Nakrętki z systemem kasowania luzu o najbardziej zaawansowanej konstrukcji
  • ActiveCAM® automatycznie dostosowuje się do stopnia zużycia, zapewniając zerowe luzy w całym okresie trwałości nakrętki  
  • Wysoka sztywność wzdłużna, zerowy luz, minimalny moment oporu
  • W porównaniu z przekładniami śrubowo-tocznymi mniejsza podatność na zanieczyszczenie cząstkami

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD modele