Skip to content Skip to navigation
Nakrętki SNAB z systemem kasowania luzu

Nakrętki SNAB z systemem kasowania luzu

Opracowana przez firmę Thomson konstrukcja nakrętek SNAB z mocowaniem gwintowym umożliwia kasowanie luzu w mechanizmach o średnicy do 1 cala. Konstrukcja ta jest na tyle prosta i skuteczna, że inni producenci często podejmują próby jej imitowania. Charakteryzują się nieco wyższą elastycznością niż nakrętki z serii XC, zapewniając jednocześnie kasowanie luzu do wstępnie ustawionej wartości obciążenia. Wszystkie nakrętki SNAB są produkowane ze smarowanego, firmowego polimeru, zapewniającego doskonałe właściwości poślizgowe i niski poziom zużycia.

Przegląd

Pozwól, by firma Thomson pomogła dokonać wyboru!

Specyfikacje nakrętek SNAB z systemem kasującym luz (jednostki metryczne)

Śr.
(mm)
Długość skoku (mm)
 2  5  6  8 10 12   15  16 20 25   35 45  50 
 6 X    
 10    X  X X X X  X X    X X  
 12 X X  X X X  X   X  X
 16     X  X   X      X    X  X  
 20 X X   X X  X  X X
 24   X          

Specyfikacje nakrętek z systemem kasowania luzu SNAB (jednostki brytyjskie):

Śr.
(cale)
Długość skoku (cale, o ile nie podano inaczej)
.031   ,05 ,063  2
mm 
 ,083  ,1  3
mm
,125  4
mm 
 ,167  ,2 ,25  ,3   ,375 ,5  ,8  1,0  1,2   1,5 2,0 
3/16    X            X                        
1/4  X  X  X  X      X  X      X  X      X          
5/16          X          X    X      X    X      
3/8    X  X  X  X  X    X    X  X  X  X  X  X    X  X    
7/16                X        X      X          
1/2      X      X      X    X  X      X  X  X    X  
5/8            X    X      X  X      X          
3/4       X   X   X X X X X X
 1.0            X    X      X  X      X    X      

 

Zalety nakrętek SNAB z systemem kasującym luz


  • Kasują luz do wstępnie ustawionej wartości obciążenia podanej w katalogu
  • Optymalna gama rozmiarów pozwalająca na kasowanie luzu w mechanizmach o średnicy do 1 cala
  • Wszystkie nakrętki SNAB są produkowane ze smarowanego, firmowego polimeru, zapewniającego doskonałe właściwości poślizgowe i niski poziom zużycia.
  • Prosty montaż

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD modele

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.
NOTE: For best performance, please use Internet Explorer 6-9, Firefox 3.x - 14.x

back to top