Skip to content Skip to navigation
Nakrętki SN z mocowaniem gwintowym

Nakrętki SN z mocowaniem gwintowym

Słynna oryginalna czerwona nakrętka Supernut®.  Nakrętki SN od 25 lat są jednym z najlepiej sprzedających się produktów Thomson BSA.  Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów dla śrub o średnicach od 3/16" do 1 1/2".  Nakrętki te, wykonane z naszego firmowego polimeru zapewniającego doskonałą sprawność i trwałość, są idealne dla użytkowników potrzebujących mechanizmów pociągowych o wysokich parametrach i niewielkich rozmiarach.  Jeśli wymagane jest kasowanie luzu, proponujemy zapoznać się z naszymi produktami z serii SNAB lub XC.  Dostępne z mocowaniem gwintowym. Oferujemy również opcjonalne kołnierze mocujące.

Przegląd

Pozwól firmie Thomson pomóc w dokonaniu wyboru!

Dane techniczne nakrętek SN z mocowaniem gwintowym (jednostki metryczne)

Śr.
(mm)
Skok (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X
24 X

Dane techniczne nakrętek SN z mocowaniem gwintowym (jednostki brytyjskie)

Śr.
(cale)
Skok (w calach, chyba że podano inaczej)
0,050 0,0625 0,063 2
mm
0,083 0,100 0,125 4
mm
0,167 0,200 0,250 0,375 0,500 0,800 1,00 1,20 2,00
3/16 X
1/4 X X X X
5/16 X X X X
3/8 X X X X X X X X X X X X
7/16 X X X
1/2 X X X X X X X
5/8 X X X X X X
3/4 X X X X X X X
1 X X X X X X
1 1/4 X X
1 1/2 X X X X

Nakrętki SN z mocowaniem gwintowym – najważniejsze informacje


  • Sprawdzone, klasyczne rozwiązanie
  • Luz poniżej 0,010 cala
  • Idealne do zastosowań w których potrzebne są mechanizmy pociągowe o wysokich osiągach i małych wymiarach
  • Doskonała sprawność i trwałość

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD modele