Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Do zastosowań, w których plastikowe nakrętki po prostu nie wchodzą w rachubę, firma Thomson BSA oferuje standardowe nakrętki z brązu. Nakrętki wykonane z brązu mogą przenosić obciążenia znacznie wyższe niż nakrętki z tworzyw sztucznych, dzięki czemu doskonale nadają się do pracy w ciężkich warunkach. Firma Thomson BSA wykorzystuje brąz łożyskowy SAE 660, który ma doskonałe właściwości przenoszenia obciążeń i jest mniej podatny na uszkodzenia od uderzeń i obciążeń udarowych. Na żądanie można dobrać niestandardowy typ brązu. Aby uzyskać optymalne osiągi, zalecamy zawsze stosować nasz smar TriGEL-600SM, który zredukuje tarcia i zapewni idealną pracę systemu.
Skok (cale) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,050 | 0,0625 | 0,083 | 0,100 | 0,125 | 0,167 | 0,200 | 0,250 | ||
Śr. (cale) |
|||||||||
1/4 | X | X | X | ||||||
3/8 | X | X | X | X | X | ||||
1/2 | X | X | |||||||
5/8 | X | X | X |
Lead Screws | 1599 KB | |
Precision Ball Screws and Lead Screws (for use in China) | 6598 KB |
ZESPOŁY ŚRUBY POCIĄGOWEJ | |||
Zespoły śruby pociągowej — calowe | — | — | |
Zespoły śruby pociągowej — metryczne | — | — | |
NAKRĘTKI ŚRUBY POCIĄGOWEJ | |||
Nakrętki śruby pociągowej — calowe | — | — | |
Nakrętki śruby pociągowej — metryczne | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].