Skip to content Skip to navigation
Nakrętki z brązu BN

Nakrętki z brązu BN

Do zastosowań, w których plastikowe nakrętki po prostu nie wchodzą w rachubę, firma Thomson BSA oferuje standardowe nakrętki z brązu.  Nakrętki wykonane z brązu mogą przenosić obciążenia znacznie wyższe niż nakrętki z tworzyw sztucznych, dzięki czemu doskonale nadają się do pracy w ciężkich warunkach.  Firma Thomson BSA wykorzystuje brąz łożyskowy SAE 660, który ma doskonałe właściwości przenoszenia obciążeń i jest mniej podatny na uszkodzenia od uderzeń i obciążeń udarowych. Na żądanie można dobrać niestandardowy typ brązu.  Aby uzyskać optymalne osiągi, zalecamy zawsze stosować nasz smar TriGEL-600SM, który zredukuje tarcia i zapewni idealną pracę systemu.


Przegląd

Pozwól firmie Thomson pomóc w dokonaniu wyboru!

Dane techniczne nakrętek z brązu BN

Skok (cale)
0,050 0,0625 0,083 0,100 0,125 0,167 0,200 0,250
Śr.
(cale)
1/4 X X X
3/8 X X X X X
1/2 X X
5/8 X X X

Nakrętki z brązu BN – najważniejsze informacje


  • Firma Thomson BSA stosuje brąz łożyskowy SAE 660
  • Doskonałe właściwości przenoszenia obciążeń, dobra odporność na ścieranie
  • Mniej podatny na uszkodzenia od uderzeń i obciążeń udarowych.
  • Na żądanie można wybrać niestandardowy typ brązu

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD modele