Skip to content Skip to navigation
Nakrętki AFT z zaawansowanym systemem kasowania luzu

Nakrętki AFT z zaawansowanym systemem kasowania luzu

Tanie nakrętki z zaawansowanym systemem kasowania luzu AFT firmy Thomson BSA zapewniają doskonałe osiągi przy obciążeniach do 10 funtów (45 N).  Współpracują ze śrubami z gwintem trapezowym w zakresie średnic od 3/8 cala do 7/16 cala; dostępne są również wersje metryczne. Nakrętki te, idealne do zastosowań OEM, skutecznie eliminują luz i zachowują niski moment oporu oraz płynny posuw.  Mechanizm kasujący luz dostosowuje się do normalnego zużycia występującego pomiędzy śrubą i nakrętką.  Zintegrowany kołnierz trójkątny pozwala na łatwe mocowanie do urządzenia.

Przegląd

Pozwól firmie Thomson pomóc w dokonaniu wyboru!

Dane techniczne nakrętek AFT z zaawansowanym systemem kasowania luzu (jednostki metryczne)

Skok (mm.)
2 3 5  6 10 20 35
Śr.
(mm)
10 X X X X X X X

Dane techniczne nakrętek AFT z zaawansowanym systemem kasowania luzu (jednostki brytyjskie)

Skok (cale)
0,063 0,083 0,100 0,125 0,167 0,200 0,250 0,375 0,500 1,000 1,200
Śr.
(cale)
3/8 X X X X X X X X X X X
7/16 X X X

Nakrętki AFT z zaawansowaną kompensacją luzu – najważniejsze informacje


  • Niedrogie
  • Idealne do zastosowań OEM
  • Zapewniają płynny posuw i niski moment oporu przy obciążeniach do 10 funtów (45 N)
  • Pierścień przeciwluzowy AFT automatycznie dopasowuje się do stopnia zużycia w całym okresie trwałości nakrętki

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD modele
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
AFT Advanced Anti-Backlash Supernuts
back to top