Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Tanie nakrętki z zaawansowanym systemem kasowania luzu AFT firmy Thomson BSA zapewniają doskonałe osiągi przy obciążeniach do 10 funtów (45 N). Współpracują ze śrubami z gwintem trapezowym w zakresie średnic od 3/8 cala do 7/16 cala; dostępne są również wersje metryczne. Nakrętki te, idealne do zastosowań OEM, skutecznie eliminują luz i zachowują niski moment oporu oraz płynny posuw. Mechanizm kasujący luz dostosowuje się do normalnego zużycia występującego pomiędzy śrubą i nakrętką. Zintegrowany kołnierz trójkątny pozwala na łatwe mocowanie do urządzenia.
Skok (mm.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 35 | ||
Śr. (mm) |
||||||||
10 | X | X | X | X | X | X | X |
Skok (cale) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,063 | 0,083 | 0,100 | 0,125 | 0,167 | 0,200 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 1,000 | 1,200 | ||
Śr. (cale) |
||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
7/16 | X | X | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB |
ZESPOŁY ŚRUBY POCIĄGOWEJ | |||
Zespoły śruby pociągowej — calowe | — | — | |
Zespoły śruby pociągowej — metryczne | — | — | |
NAKRĘTKI ŚRUBY POCIĄGOWEJ | |||
Nakrętki śruby pociągowej — calowe | — | — | |
Nakrętki śruby pociągowej — metryczne | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].