Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Mechanizm śrubowo-toczny Glide Screw firmy Thomson to połączenie łożyska liniowego i śruby pociągowej — oraz najlepszych cech tych produktów — w łatwym do instalacji jednoczęściowym zespole.
Ponadto mechanizm Glide Screw eliminuje problemy z wyosiowaniem i standardowo jest dostarczany z opatentowaną przez firmę Thomson technologią trwałego smarowania Lube for Life, zapewniającą całkowitą bezobsługowość. Dostępne są dodatkowe konfiguracje przystosowane do wysokiej temperatury, próżni/pomieszczeń czystych oraz dopuszczone do kontaktu z żywnością. Jeśli standardowe modele nie spełniają określonych potrzeb, wystarczy skontaktować się z firmą Thomson — wykonujemy indywidualne konfiguracje na zamówienie.
Średnica | Prowadnica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | cal | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 0,050 | 0,063 | 0,125 | 0,500 | 1,00 | |
4 mm | X | X | X | ||||||||
6 mm | X | X | X | ||||||||
10 mm | X | X | X | ||||||||
0,188 cala | X | X | |||||||||
0,250 cala | X | X | |||||||||
0,375 cala | X | X | X |
Mechanizm Glide Screw to najnowsza z serii przełomowych innowacji firmy Thomson. Firma Thomson łączy cechy liniowego łożyska i śruby pociągowej w jednym kompaktowym pakiecie. Obejrzyj to nagranie wideo, aby dowiedzieć się, co wchodzi w skład mechanizmu Glide Screw™ i jaki ma to wpływ na zmniejszenie wymiarów sprzętu, skrócenie przestojów i obniżenie całkowitego kosztu eksploatacji.
Zautomatyzowane narzędzia diagnostyczne mają coraz większe znaczenie we współczesnych laboratoriach i szpitalach. Przestrzeń w tych obiektach jest na wagę złota, a mechanizm Glide Screw™ umożliwia tworzenie bardziej kompaktowych konstrukcji. Zobacz, jak rozwiązanie Glide Screw zapewnia ciche i bezobsługowe działanie, minimalizując liczbę zgłoszeń serwisowych i maksymalizując dostępność sprzętu.
Glide Screw Brochure | 2858 KB | |
Glide Screw Brochure | 6491 KB | |
Glide Screw Brochure | 1658 KB | |
Glide Screw Brochure | 2006 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB |
Lead Screws | 1599 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].