Skip to content Skip to navigation
Precyzyjne walcowane mechanizmy śrubowo-toczne

Precyzyjne walcowane mechanizmy śrubowo-toczne

Precyzyjne walcowane mechanizmy śrubowo-toczne firmy Thomson występują w pełnym zakresie średnic, konfiguracji nakrętek, z wstępnym napięciem bądź bez wstępnego napięcia i w obudowach zgodnych ze standardem przemysłowym. Śruby gwarantują niezwykłą dokładność i niezawodność w rozsądnej cenie.  Śruby wyposażone są w opracowane przez firmę Thomson, kulowe systemy zwrotne, które minimalizują ugięcie kulek łożyska, zapewniając ich płynną i cichszą pracę.   Dla licznych nakrętek kulkowych dostępne są standardowe kołnierze

Przegląd

Pozwól firmie Thomson pomóc w dokonaniu wyboru!
  • Linear MOTIONEERING®: narzędzie doboru rozmiaru i rodzaju śrub z nakrętką kulkową i śrub pociągowych >

Dane techniczne:

  Skok (w calach)
0,05 0,062 0,125 0,20 0,25 0,413 0,473 0,50 0,66 1,00 1,50 1,875 2,00
Śr.
(w calach)
0,375     X                    
0,500       X       X          
0,631       X           X      
0,750       X       X          
0,875       X                  
1,000         X     X   X      
1,150       X                  
1,171           X              
1,500         X   X X   X   X X
2,000               X   X      
2,250               X   X      
2,500         X     X   X      
3,000                 X   X    
4,000                   X      

Najważniejsze cechy precyzyjnych walcowych mechanizmów śrubowo-tocznych

  • Stosowane w zastępstwie konwencjonalnych systemów napędowych (takich jak śruby z gwintem trapezowym, systemy hydrauliczne lub pneumatyczne), mechanizmy śrubowo-toczne wykorzystują mniejsze, tańsze napędy ograniczające potrzebę stosowania dodatkowego sprzętu
  • Ponad 90% wydajność i niski współczynnik tarcia
  • Niezwykła dokładność i powtarzalność pozycjonowania w rozsądnej cenie
  • Konstrukcja rowka dwułukowego (łuk gotycki) wydłuża żywotność, zmniejsza luz i optymalizuje sztywność zespołów z napięciem wstępnym
  • Opcjonalne zestawy uszczelek i wsporników zakończeń pozwalają wydłużyć żywotność
  • Dostępne w pełnym zakresie średnic, skoków i konfiguracji nakrętek, w opcjach z napięciem wstępnym bądź bez napięcia wstępnego
  • Dostępne również w wymiarach niestandarowych
CAD modele
2D/3D CAD Drawings
Ball Screw Assemblies
Ball Nuts
End Supports
Screws
Accessories
back to top