Skip to content Skip to navigation
Precyzyjne szlifowane mechanizmy śrubowo-toczne

Śruby kulowe Precision Plus Ground lub Whirled Metric

Zespoły śrub kulowych Precision Plus Ground i Whirled to najbardziej precyzyjne produkty na rynku ze standardową dokładnością skoku ±6 µm/300 mm są najbardziej precyzyjnymi produktami dostępnymi na rynku.  Zespoły te wyposażone są w nakrętki kulowe FL, o wstępnym naprężeniu dostosowanym do wymagań klienta.  Ta wyjątkowa konstukcja nakrętki zapewnia wysoką powtarzalność pozycjonowania i dużą sztywność w najbardziej wymagających zastosowaniach.  Każda nakrętka wyposażona jest w uszczelkę Delrin dla ochrony przed drobinkami kurzu lub pyłu i innymi zanieczyszczeniami.

Przegląd

Pozwól firmie Thomson pomóc w dokonaniu wyboru!
  • MOTIONEERING® Narzędzie wyboru śrub kulowych i pociągowych >

Dane techniczne:

Śr. (mm) Skok (mm)
5 10 15 20 25 30 40
16 X              
20 X X          
25 X X          
32 X X X        
40 X X X X      
50 X X   X      
63 X X X X X    
80   X   X X X  
100   X   X X X X
125   X   X X X X
160       X X X  

Najważniejsze cechy szlifowania precyzyjnego

  • Ośmiokrotnie większa precyzja skoku w porównaniu z konwencjonalnymi mechanizmami śrubowo-tocznymi, co przekłada się na większą dokładność mechaniczną maszyny 
  • Bezluzowa konstrukcja o wysokiej sztywności gwarantuje dokładność i powtarzalność użycia śruby w narzędziach mechanicznych, robotach, systemach obróbki materiału czy układach wykorzystujących podzespoły elektroniczne, itp.
  • Geometria rowka na kulki w kształcie zaostrzonego łuku wydłuża żywotność, zmniejsza luz i optymalizuje sztywność zespołów z napięciem wstępnym
  • Maksymalne odchylenie skoku - ±6µm/300mm (0,0005"/ft)
  • Zintegrowane uszczelki i kołnierze dla zapewnienia czystości i łatwości montażu
  • Optymalna wydajność i oszczędność kosztów w zastępstwie drogich systemów hydraulicznych i pneumatycznych
  • Możliwy do określenia okres użytkowania dla większości rodzajów śrub
CAD modele

Please accept our apologies.

CAD models for Precision Plus Ground Metric Ball screws are not available online right now.

Our web team has been notified of the error and will get this fixed soon. For immediate assistance during regular business hours, contact Thomson Customer Support. Or, submit your contact information below and someone will get back to you asap.

For detailed information on how we use and process your personal data and how you can withdraw consent, refer to our Privacy Notice.

back to top