Skip to content Skip to navigation
 Precision Rolled Metric Ball Screws

Precyzyjne walcowane śruby metryczne z nakrętką kulkową

Zespoły walcowanych śrub metrycznych z nakrętką kulkową są przeznaczone do zapewniania cichej, płynnej pracy i wydajności. Śruby z nakrętką kulkową są produkowane przy użyciu opatentowanej przez firmę Thomson, niemieckiej technologii precyzyjnego kształtowania śrub (PSF), zapewniającej wysoką dokładność (standard ±23 µm/300 mm) i wydajność produkcyjną procesów walcowania. Nakrętki kulkowe są wytwarzane przy wykorzystaniu jednego z trzech systemów powrotu kuli (zależnie od średnicy i skoku śruby) ze wzmacnianej stali, czyniąc je niezwykle trwałymi i idealnymi do zastosowań o wysokich prędkościach, obciążeniach i/lub temperaturach. Nakrętki kulkowe są standardowo dostarczane z profilowanymi zgarniaczami, ograniczającymi środek smarny i usuwającymi drobne zanieczyszczenia (pył, proszek itp.).

Przegląd

Pozwól firmie Thomson pomóc w dokonaniu wyboru!

 

Dane techniczne:

Śr. Skok (mm)
4 5 10 20 25 32 40 50
12 X X X          
16   X X          
20   X   X       X
25   X X X X     X
32   X X X   X X  
40   X X X     X  
50     X        
63     X X        
80     X          

Najważniejsze cechy precyzyjnych walcowanych śrub metrycznych

  • Produkcja oparta o opatentowaną technologię precyzyjnego formowania śruby
  • Oszczędna i bardzo precyzyjna praca w zastosowaniach wymagających wykorzystania śrub szlifowanych
  • Dostosowany czas produkcji i dostaw.
  • Brak twardych punktów na powierzchni śrub narażających je na szybsze zużycie.
  • Płynniejsza i cichsza praca dzięki idealnej gładkości powierzchni śrub.
back to top