Skip to content Skip to navigation
Wsporniki łożysk - metryczne

Wsporniki łożysk - metryczne

Wsporniki łożysk firmy Thomson to kompletne zestawy ułatwiające montaż zespołów metrycznych śrub kulowych Thomson. Wsporniki posiadają sztywną konstrukcję stalową, niski profil i kompaktową budowę. Mocowania kołnierza i podstawy dostępne są z podwójnymi łożyskami poprzeczno-wzdłużnymi lub łożyskami poprzecznymi pływającymi. Wszystkie wsporniki łożysk firmy Thomson dostępne są od ręki, w gotowych, wstępnie zmontowanych konfiguracjach do natychmiastowego montażu.

Przegląd

Pozwól firmie Thomson pomóc w dokonaniu wyboru!
  • MOTIONEERING® Narzędzie wyboru śrub kulowych i pociągowych >

Dane techniczne:

Mechanizmy śrubowo-toczne, metryczne
Średnica BK BF FK FF MK WK QK QF
12 X X X X X X X
16 X X X X X X X
20 X X X X X X X
25 X X X X X X X X
32 X X X X X X X X
40 X X X X X X X X
50 X X                    X X X
63                                      X X

Dane techniczne:

Mechanizmy śrubowo-toczne, calowe
średnica x skok BK BF FK FF MK WK QK QF
0.500 x 0.200
0.500 x 0.500
X X X X X X X
0.631 x 0.200
0.631 x 1.000
X X X X X X X
0.750 x 0.200
0.750 x 0.500
X X X X X X X
0.875 x 0.200 X X X X X X X X
1.000 x 0.200
1.000 x 0.500
1.000 x 1.000
1.171 x 0.413
X X X X X X X X
1.150 x 0.200
1.250 x 0.200
1.250 x 0.250
1.250 x 0.500
X X X X X X X X
1.500 x 0.200
1.500 x 0.250
X X X X X X X X
1.500 x 0.473 X X X X X X X X
1.500 x 0.500 X X X X X X X X
1.500 x 1.000 X X X X X X X X
1.500 x 1.875
1.500 x 2.000
X X X X X X X X
1.750 x 0.200 X X X X X X
2.000 x 0.200
2.000 x 0.500
2.000 x 1.000
2.250 x 0.500
2.250 x 1.000
X X X
2.500 x 0.250
2.500 x 0.500
2.500 x 1.000
X X X

Najważniejsze cechy wsporników łożysk

  • Wytrzymała konstrukcja stalowa
  • Niski profil, kompaktowa budowa
  • Konfiguracje z podstawą lub kołnierzem montażowym
  • Wstępnie zmontowane i gotowe do instalacji
  • Dostępne od ręki
back to top