Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Solidnie zaprojektowane i wyprodukowane dźwigniki śrubowe firmy Thomson o udźwigu do 100 ton mogą być stosowane indywidualnie lub łatwo konfigurowane na potrzeby różnych zsynchronizowanych systemów silnikowych. Te precyzyjne, wysoce wydajne i trwałe komponenty są wytwarzane zgodnie z dokładną specyfikacją, co czyni je idealnymi dla przemysłu, automatyki i wojska oraz wielu innych wymagających zastosowań.
Zoptymalizuj realizowany projekt z użyciem dźwignika śrubowego przygotowanego na indywidualne zamówienie.
Whether you are lifting, lowering, tipping or moving a load, screw jacks are ideal for various applications requiring a powerful, reliable and easily adaptable solution.
Gdy standardowe dźwigniki śrubowe firmy Nook lub Thomson nie spełniają dokładnie wymagań specyfikacji, nasi eksperci inżynieryjni mogą pomóc w dostosowaniu rozwiązania do danego zastosowania. Nasze niestandardowe opcje, które obejmują montaż, nakrętki, śruby, specjalne powłoki, formy gwintów i inne elementy, mogą spełnić konkretne potrzeby i poprawić wydajność maszyn.
Firma Nook i Thomson udostępnia obszerne zasoby internetowe, aby zapewnić pomoc bez względu na etap procesu podejmowania decyzji o zakupie.
Delivering high reliability and life expectancy under varying operating conditions, Thomson and Nook ball splines are optimal for applications that require high speed, vibration, shock loading, precise positioning requirements and high torsional loads. In this video, learn what goes into making our high-quality screw jacks and how they can be your next linear motion solution.
With the capability of handling loads up to 100 tons, screw jacks have made a name for themselves when it comes to designing for high-load, linear motion applications. However, determining whether a machine screw jack or ball screw jack is the right fit can be difficult. Each delivers key benefits depending on the application parameters.
This webinar will examine key design considerations as they apply to both screw jack types to help you better and more quickly determine which is more ideal for your application.
• The key features and benefits of machine and ball screw jacks.
• The major differences between these two types of screw jacks.
• The application parameters designers need to consider when choosing between machine and ball screw jacks.
• How to choose the right screw jack for your linear motion designs.
Presenter: Mitch Katona, Product Line Specialist, Thomson Industries, Inc.
In this webinar recording, learn how to add a new design option to your precision linear motion toolbox. Screw jacks offer your applications a host of benefits, including power, reliability, precision and flexibility.
Dźwigniki śrubowe firmy Nook oferują możliwość podnoszenia, pozycjonowania, utrzymywania i wspierania ładunków w różnych zastosowaniach przemysłowych. Dźwigniki te zapewnią doskonałą wydajność i niezawodność we wnętrzach typowych obiektów przemysłowych o suchym środowisku i temperaturze pracy od 32°F (0°C) do 180°F (82°C). Jednak nie wszystkie zastosowania mają miejsce w tych idealnych warunkach. Firma Nook oferuje wiele opcji, aby sprostać warunkom pracy odbiegającym od idealnych.
Daha fazla bilgiNiezależnie od rodzaju rozważanego dźwignika ślimakowego (śruba maszynowa czy kulowa śruba pociągowa), istnieje osiem czynników, które są ważne przy opracowywaniu optymalnego systemu ruchu liniowego. W tym wpisie przeanalizujemy te ograniczenia projektowe i to, w jaki sposób mogą one wpływać na prawidłowy dobór rozmiaru, rozmieszczenie i konfigurację systemu dźwigników śrubowych.
Daha fazla bilgiW ostatnich latach pojawiło się kilka ciekawych innowacji technicznych w zakresie ruchu liniowego przeznaczonych dla branży spożywczej. Jednak w wielu pojawiających się zastosowaniach w przemyśle spożywczym stary dźwignik śrubowy jest nadal doskonałym rozwiązaniem. Jego prosta, ale skuteczna konstrukcja jest ponadczasowa i jest prawdziwym „koniem roboczym” w zastosowaniach związanych z żywnością. W sektorze spożywczym systemy dźwigników śrubowych są zazwyczaj stosowane w trzech typowych i uniwersalnych układach. W tym wpisie kilka z nich omówiono bardziej szczegółowo.
Daha fazla bilgiActionJac Screw Jacks | 457 KB | |
ActionJac Screw Jacks | 465 KB |
Nie możesz znaleźć dźwignika śrubowego, którego szukasz? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać niestandardowe rozwiązanie.
Family
Size
Type
Ratio
Screw Type
Stroke
Screw End
End Fitting
Bellows
Nut
Special Features
Screw Dimensions
Rotating Screw - R
The rotary motion of precision worm gearing (worm shaft and internally threaded worm wheel) is converted into axial linear motion of the screw, which travels through the gear box housing. The load is attached to the end of the screw.
Rotating Nut, with or without anti-rotation (axial translating Screw) - N or V
Driven by a precision worm gearing (worm shaft and worm wheel), the rotary motion of the screw is translated into linear motion of the travelling nut on the screw.
High Speed - One full turn of the worm shaft leads to a stroke of one millimeter.
Low Speed - One full turn of the worm shaft leads to a stroke of 0.25 mm.
The stroke length of the screw jack.
Choose from a standard screw end or a custom end.
Bellow cover for protection against external influences. Suitable for horizontal or vertical installation.
Prevents the screw from being removed from the jack gearbox. Fitted as standard on ball screw versions N and V. Optionally available for screw jacks with trapezoidal screws. The stop collar cannot be used as a fixed stop.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceWyprodukowana w USA solidna konstrukcja i duża wydajność przy rozmiarach od 0,5 do 100 ton.
Wyprodukowana w Niemczech symetryczna obudowa pozwala na uniwersalny montaż z każdego końca.
PODNOŚNIKI ŚRUBOWE MULI I JUMBO — TYP N | |||
Podnośniki Śrubowe MULI I JUMBO — Typ N - TGS | — | — | |
Podnośniki Śrubowe MULI I JUMBO — Typ N - KGS | — | — | |
PODNOŚNIKI ŚRUBOWE MULI I JUMBO — TYP R | |||
Podnośniki Śrubowe MULI I JUMBO — Typ R - TGS | — | — | |
Podnośniki Śrubowe MULI I JUMBO — Typ R - KGS | — | — | |
PODNOŚNIKI ŚRUBOWE MULI I JUMBO — TYP V | |||
Podnośniki Śrubowe MULI I JUMBO — Typ V - TGS | — | — | |
Podnośniki Śrubowe MULI I JUMBO — Typ V - KGS | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].