Wyróżnione produkty
NA STANIE MAGAZYNOWYM — SZYBKA DOSTAWA
ŚRUBY METRYCZNE Z NAKRĘTKĄ KULOWĄ
Wspierane przez dziesięciolecia doświadczonej niemieckiej inżynierii, precyzyjnie walcowane śruby metryczne z nakrętką kulową firmy Thomson zapewniają wysoką dokładność i trwałość w zastosowaniach wymagających dużej prędkości, wysokiego obciążenia i/lub w
SIŁOWNIKI LINIOWE ELECTRAK® LL
Najnowsza generacja inteligentnych siłowników elektrycznych firmy Thomson zapewnia 10-krotnie dłuższą, bezobsługową żywotność (do 375 mil), cykl pracy do 100% oraz wyjątkową ochronę środowiska.