Skip to content Skip to navigation

Myślisz o przejściu z rozwiązań hydraulicznych na elektryczne? Skontaktuj się z kierownikiem ds. produktów Thomson odpowiedzialnym za siłowniki, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Przegląd

Siłowniki liniowe na indywidualne zamówienie

Linear Actuator Customization

Zoptymalizuj realizowany projekt z użyciem rozwiązania siłownika liniowego przygotowanego na indywidualne zamówienie.

Dowiedz się więcej

Czym są siłowniki liniowe?

Elektryczne siłowniki liniowe, które przekształcają ruch obrotowy przekładni i śruby kulowej lub pociągowej w ruch liniowy, stanowią czystszą, bezpieczniejszą, wydajniejszą i bardziej ekonomiczną alternatywę niż rozwiązania hydrauliczne lub pneumatyczne. Zastosowanie siłowników liniowych w maszynach eliminuje ryzyko związane z przebywaniem pracowników w niebezpiecznych sytuacjach, a jednocześnie automatyzuje żmudne procesy wykonywane ręcznie.

Do czego wykorzystywane są siłowniki liniowe?

Siłownik liniowy to urządzenie mechaniczne zaprojektowane do przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Służy do przesuwania obiektów lub sterowania nimi wzdłuż linii prostej. Dzięki możliwości zapewnienia precyzyjnego i kontrolowanego ruchu siłowniki liniowe odgrywają istotną rolę w zwiększeniu wydajności, automatyzacji i wygody w wielu branżach. Są wykorzystywane w automatyce przemysłowej, transporcie materiałów, układach pojazdów, technologii lotniczej, a nawet w codziennych produktach konsumenckich.

W jaki sposób działa siłownik liniowy?

Siłownik liniowy składa się zazwyczaj z silnika elektrycznego, śruby pociągowej oraz nakrętki lub wózka. Gdy silnik obraca się, przenosi ruch obrotowy na śrubę, powodując ruch nakrętki lub wózka wzdłuż śruby. Ten ruch liniowy umożliwia wysuwanie lub wsuwanie siłownika, w zależności od kierunku obrotu silnika. Dzięki temu siłownik zapewnia precyzyjny i kontrolowany ruch liniowy w różnych zastosowaniach w branżach takich jak automatyka i układy pojazdów.

Jak wybrać odpowiedni siłownik liniowy?

Wybór siłownika liniowego, który najlepiej spełnia wymagania danego zastosowania, wiąże się z kilkoma kluczowymi czynnikami:

  • Obciążalność — określ obciążalność i siłę wymaganą w danym zastosowaniu.
  • Prędkość/odległość — weź pod uwagę wymaganą prędkość i zakres ruchu, a także wszelkie ograniczenia przestrzenne.
  • Źródło zasilania — rozważ opcje źródła zasilania, takie jak prąd przemienny lub stały, oraz wymagania dotyczące napięcia.
  • Sterowanie — określ wymagany sposób sterowania — ręczny lub automatyczny.
  • Środowisko — oceń warunki środowiskowe, takie jak temperatura i poziom wilgotności, aby zapewnić trwałość wybranego siłownika.

Dlaczego warto wybrać siłowniki liniowe Thomson?

Od ponad 50 lat elektryczne siłowniki liniowe Thomson wyznaczają standardy długotrwałej pracy przy dużych obciążeniach w różnych zastosowaniach, takich jak m.in.maszyny rolnicze, transport materiałów, urządzenia medyczne czy automatyka przemysłowa. Zbudowane z wytrzymałych, wysokiej jakości komponentów siłowniki liniowe 24 V i 12 V nie wymagają konserwacji, nie wyciekają z nich płyny i można je łatwo zintegrować z istniejącymi procesami automatyzacji. Nasze „inteligentne” siłowniki liniowe do dużych obciążeń zostały zintegrowane z płytką drukowaną, aby zapewnić zaawansowane opcje sterowania i zwiększoną wydajność.

Otimize seu projeto com um atuador linear elétrico personalizado.

Quando nossa ampla seleção de atuadores lineares não atender aos requisitos de sua aplicação, engenheiros experientes da Thomson podem trabalhar ao seu lado para personalizar seu atuador para atender às suas especificações. As opções para sua solução personalizada podem incluir controlabilidade aprimorada, recursos de sincronização, comprimento de curso, tensão, comunicação de barramento e muitos outros.

Onde você pode começar?

A Thomson oferece muitos recursos on-line para ajudá-lo, não importa onde você esteja no processo de decisão de compra:

Pozwól firmie Thomson pomóc w dokonaniu wyboru!

Literatura

Literatura dotycząca siłowników liniowych

Broszury

Electrak HD Linear Actuator 1833 KB Email
Electrak HD Linear Actuator 2895 KB Email
Electrak HD Linear Actuator 2856 KB Email
Electrak HD Linear Actuator 2909 KB Email
Electrak HD Linear Actuator 2863 KB Email
Electrak HD Linear Actuator 3092 KB Email
Electrak HD elektryczne siłowniki liniowe 2980 KB Email
带后部安装法兰的Electrak® HD 1460 KB Email
Electrak HD & MD Actuators - Testing Brochure 12211 KB Email
Electrak HD & MD Actuators - Testing Brochure 12511 KB Email
Electrak HD Linear Actuators - Tested to Endure! 1783 KB Email
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange 468 KB Email
Electrak HD Linear Actuator with Rear Mounting Flange 468 KB Email
Electrak LL elektryczne siłowniki liniowe 1260 KB Email
Electrak LL elektryczne siłowniki liniowe 1909 KB Email
Electrak LL elektryczne siłowniki liniowe 2011 KB Email
Electrak LL elektryczne siłowniki liniowe 13658 KB Email
Electrak MD elektryczne siłowniki liniowe 2298 KB Email
Electrak MD elektryczne siłowniki liniowe 3082 KB Email
Electrak MD Linear Actuators 3085 KB Email
Electrak MD Linear Actuators 2551 KB Email
Electrak MD elektryczne siłowniki liniowe 3158 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 631 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2016 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2018 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2675 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2530 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2493 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2487 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2670 KB Email
Electrak Throttle Actuator Brochure 2508 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 2843 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 4157 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 4125 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 4158 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 4208 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 4179 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 3819 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 3088 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 4247 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 2079 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 2650 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 2741 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 1460 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic Actuators 1461 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 1800 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 1801 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 811 KB Email
Smart Actuation 2298 KB Email
Smart Actuation 3497 KB Email
Smart Actuation 2292 KB Email
Smart Actuation 2456 KB Email
Smart Actuation 2530 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuators Brochure 1807 KB Email
Thomson Electrak® Marine Actuators 1491 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators 2332 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators 487 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators (mini brochure) 218 KB Email
Warner Linear B-Track Actuators (mini brochure) 219 KB Email
Warner Linear H-Track Actuators 2351 KB Email

Instrukcje obsługi

AC-063 Actuator Control Installation 76 KB Email
AC-247 ELS Actuator Control Installation 134 KB Email
DCG Actuator Control Installation 109 KB Email
DCG Actuator Hand & Motor Control Installation 143 KB Email
Electrak 1 Series Installation & Operation Manual 2222 KB Email
Electrak 100 Series Installation & Operation Manual 1668 KB Email
Electrak E150 Series Installation & Operation Manual 520 KB Email
Electrak 205 Series Installation & Operation Manual 1695 KB Email
Electrak 205 Actuator Repair Kit Installation & Operation 556 KB Email
Electrak GX Instrukcja montażu i instalacji 730 KB Email
Electrak GX Instrukcja montażu i instalacji 730 KB Email
Electrak GX Instrukcja montażu i instalacji 830 KB Email
Electrak HD Instrukcja montażu i instalacji 1985 KB Email
Electrak HD Instrukcja montażu i instalacji 1945 KB Email
Electrak HD Instrukcja montażu i instalacji 2248 KB Email
Electrak HD Series Installation & Operation Manual 2187 KB Email
Electrak HD Instrukcja montażu i instalacji 2244 KB Email
Electrak HD Series Installation & Operation Actuator Manual 2941 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1580 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1580 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1795 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 1764 KB Email
Electrak LL Instrukcja montażu i instalacji 1657 KB Email
Electrak LL Instrukcja montażu i instalacji 1657 KB Email
Electrak LL Instrukcja montażu i instalacji 1745 KB Email
Electrak LA-FA-IA Installation Manual 1559 KB Email
Electrak LA-FA-IA Installation Manual 282 KB Email
Electrak Marine "DM" Series Installation & Operation Manual 1488 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 1033 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 1036 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Actuator Manual 1051 KB Email
Electrak MD Series Installation & Operation Manual 814 KB Email
Electrak PPA-AC/DC Installation 1450 KB Email
Electrak Throttle Installation and Operation Manual 697 KB Email
Electrak Throttle Installation and Operation Manual 698 KB Email
Electrak E050-Q050 Installation Manual 81 KB Email
H-Track Linear Actuator Installation Instructions 533 KB Email
H-Track Linear Actuator Installation Instructions 533 KB Email
LoadMaster 80 Actuator Installation 304 KB Email
Magnetic Sensor Installation 457 KB Email
Max Jac Electric Linear Actuator Installation Manual 404 KB Email
Motor Mounting on a Linear Motion System or Precision Linear Actuator with RediMount™ Flange 298 KB Email
Motor Mounting on a Linear Motion System or Precision Linear Actuator with RediMount™ Flange 299 KB Email
Stepper Motor Linear Actuators Driving Guide 807 KB Email
Warner S-Track & B-Track Linear Actuator Installation Instructions 766 KB Email
Znajdź produkt
Masz dość problemów z hydrauliką?

Porozmawiaj z ekspertem Thomson o konwersji urządzeń obróbkowych na rozwiązania elektryczne

Kliknij tutaj
Zastąpienie napędów hydraulicznych ILA
CAD modele
Siłowniki liniowe – interaktywne modele 2D/3D
SIŁOWNIKI LINIOWE WARNER
Siłowniki liniowe Electrak XD
Siłowniki liniowe Electrak HD
Electrak MD
Electrak LL
Siłowniki liniowe Electrak Throttle
Siłowniki liniowe Max Jac
SIŁOWNIKI LINIOWE DC
SIŁOWNIKI LINIOWE AC
NIENAPĘDZANE SIŁOWNIKI LINIOWE
SIŁOWNIKI LINIOWE ZESPOŁÓW BEZTŁOCZYSKOWYCH (LOADMASTER LM80)
SIŁOWNIKI OBROTOWE
SIŁOWNIKI LINIOWE STARSZYCH SERII
back to top