Skip to content Skip to navigation

Pakowanie

Pakowanie

Pomoc w skonstruowaniu lepszej maszyny do pakowania

Często idealne rozwiązanie konstrukcyjne nie polega na znalezieniu najszybszej, najtrwalszej, najbardziej dokładnej lub nawet najtańszej opcji. Idealnym rozwiązaniem jest raczej optymalna równowaga między wydajnością, żywotnością i kosztem. Thomson ma największe kompetencje w pomaganiu konstruktorom z branży maszyn do pakowania przy konfigurowaniu optymalnych rozwiązań napędów liniowych do każdego zastosowania.

Właściwa technologia do każdej pracy
Często tą samą funkcję maszyny można uzyskać na różne sposoby. Thomson jest właścicielem największej liczby ofert z zakresu technologii napędów mechanicznych w branży. Oferujemy obiektywne doradztwo z zakresu optymalnego wyboru dla każdego zastosowania.

Optymalny kształt, wielkość i sposób działania
Thomson oferuje największy wybór produktów standardowych. Zmodyfikowane wersje standardowych produktów to rzecz normalna. Pełne rozwiązania indywidualne dostępne są w przypadku całego portfolio.

Niezrównane doświadczenie w różnych zastosowaniach
Wybór firmy Thomson zapewnia dostęp do ponad 70-letniego doświadczenia w zastosowaniach globalnych i rozwiązywaniu problemów w wielu branżach.

Bardziej konkurencyjne maszyny do pakowania
Z usług firmy Thomson można skorzystać we wczesnej fazie procesu konstrukcji, aby pomóc w optymalizacji wydajności maszyny, jej żywotności i kosztu. Później można mieć spokój podczas okresu żywotności maszyny, ponieważ zapewniamy jakościowe elementy, przewidywane koszty i terminowe dostawy, aby produkcja przebiegała bez zakłóceń. Thomson to nazwa, której można zaufać w zakresie technologii przenoszenia mocy i napędów liniowych. Wystarczy do nas zadzwonić, aby omówić następne zastosowanie lub skontaktować się z jednym z ponad 2000 naszych partnerów dystrybucyjnych na całym świecie, aby zapewnić sobie szybką dostawę części zamiennych.

Aastosowania

Układanie / paletyzacja

Wartość Dodana Maszyn do Pakowania:

Przedstawiono tutaj tylko kilka z wielu sposób, w jaki firma Thomson dodaje wartość do maszyn pakujących. Na przy...

Drukowanie etykiet / skanowanie

Prosta Konstrukcja, Optymalna Wydajność:

Dokładność, wysoką prędkość i elastyczność można uzyskać dzięki korzystaniu z inżynierii mechanicznej w niewielkim...

Owijanie

Niezrównana Jakość, Niewielka Konieczność Konserwacji:

Proste, wysokojakościowe maszyny można skonstruować ze standardowych elementów, zapewni...

Pakowanie w kartonach

Thomson jest idealnym partnerem dla firm produkujących własne linie produkcyjne lub maszyny na sprzedaż, ponieważ jest w stanie pomóc wykonać tą pracę we właściwy spos&oacut...

Produkcja butelek PET

Kilkadziesiąt lat doświadczenia w tego typu zastosowaniach:

Zapraszamy do bliskiej współpracy z firmą Thomson, wynalazcą i wieloletnim właścicielem r...

Napełnianie

Właściwe połączenie elementów napędu liniowego:

Właściwe połączenie elementów napędu liniowego zapewnia tej napełniarce uniwersalność do wypeł...

back to top