Skip to content Skip to navigation

Medycyna i zdrowie

Medycyna i zdrowie

Użyteczność. Nowoczesne wzornictwo. Wydajność.

Skorzystanie z pomocy doświadczonych inżynierów firmy Thomson na początkowym etapie projektowania pozwala zoptymalizować wydajność, wydłużyć czas eksploatacji i obniżyć koszt maszyn. Skorzystaj z naszych możliwości dotyczących analizy, modyfikacji i tworzenia rozszerzalnych rozwiązań. Dzięki inteligentnej standaryzacji możesz mieć wolny wybór i skrócić czas wejścia na rynek. Następnie odpręż się, mając pewność, że wyniki będą doskonałe i przewidywalne. Podsumowując:

Włącz naszą wiedzę ekspercką do Twojego własnego projektu

  • Tworzymy
    standardowe platformy, które pozwalają na łatwe dostosowanie każdego projektu.
  • Produkujemy
    produkty niewymagające konfiguracji, aby przyspieszyć czas wejścia naszych klientów na rynek i zapewnić obniżenie kosztów.
  • Testujemy
    dokładnie wyposażenie, aby ocenić, jak nasze produkty sprawdzają się w danym zastosowaniu.

Wymienione rozwiązania procesowe w połączeniu ze sprawdzonymi podzespołami najwyższej jakości i wstępnie zmontowanymi systemami pozwalają zoptymalizować Twój projekt wykorzystujący urządzenia medyczne.

Oferujemy wyjątkowo szeroki zakres rozwiązań

Diagnostyka/leczenie

  • Onkologia
  • Medycyna nuklearna
  • Tomografia komputerowa/rezonans magnetyczny/obrazowanie
  • Wtryskarki dentystyczne
  • Przenośne respiratory
  • Robotyka chirurgiczna
  • Ustawianie ekranów i klawiatur

Automatyka Lab

  • Sprzęt rentgenowski
  • Dźwigi i windy dla pacjentów
  • Wózki inwalidzkie
  • Adaptacja pojazdów, domów i miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

Przenoszenie pacjentów

  • Leżanki szpitalne
  • Fotele dentystyczne
  • Urządzenia ergonomicznego pozycjonowania
  • Nosze ambulansowe
  • Podnośniki dla pacjentów
  • Windy schodowe
  • Wózki inwalidzkie i urządzenia wspomagające mobilność

Sprzęt rehabilitacyjny

  • Stoły i fotele do badań
  • Sprzęt do rehabilitacji
  • Regulowane łóżka, biurka i fotele odchylane
  • Sprzęt treningowy

Aastosowania

Diagnostyka i leczenie

Thomson oferuje szeroki asortyment najważniejszych podzespołów do maszyn w obszarach diagnostyki medycznej i leczenia. W tych zastosowaniach konieczna jest płynna i cicha pr...

Przenoszenie pacjentów

W przypadku przemieszczania pacjenta zoptymalizowane wyposażenie nie wymaga żadnej dodatkowej uwagi. Thomson czyni duże postępy w dziedzinie opracowywania cichych, pozbawionych drg...

Wspomaganie mobilności

Thomson skorzystał z dziesięcioleci doświadczeń oraz najnowszych osiągnięć technologicznych, aby zaoferować nową linię siłowników liniowych opracowanych specjalnie na potrze...

Automatyka laboratoryjna — pompy do płynów

Śruby pociągowe i prowadnice liniowe z szynami okrągłymi firmy Thomson to elementy, od których zależy precyzyjne dozowanie płynów za pomocą pomp infuzyjnych. Układy t...

Automatyka laboratoryjna — manipulatory przenoszące

Komponenty firmy Thomson, takie jak szyny profilowane, śruby pociągowe i hamulce, przyczyniają się do efektywnej, niezawodnej pracy manipulatorów przenoszących w robotach do...

back to top