Skip to content Skip to navigation
XC 고급 백래시 방지

XC 고급 백래시 방지

Thompson BSA의 XC 리드 스크류 시리즈는 스테인레스 스틸 캠(ActiveCAM®)을 사용해서 너트 부분 간 완벽한 바이어스를 만드는 최고의 백래시 방지 기술입니다. 낮은 토크와 견인력이 작용하는 동안 뒤틀린 스프링이 부품 간 인장력을 유지합니다. ActiveCAM® 설계로 최고 강도의 조립체에 폴리머 리드 스크류 너트를 사용할 수 있습니다. XC 시리즈 리드 스크류 너트의 모든 운동은 정확하고 반복적입니다. 또한 정밀도를 위해 볼 스크류와 경쟁하는 가벼운 듀티 및 중간 듀티 백래시 방지 스크류를 제공합니다.

개요

메트릭 가능

모델 직경.
(mm)
리드(mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
XC3700 10 X X X X X X X
XC5000 12 X X X X X X X X
XC6200 16 X X X X X X
XC7500 20 X X X X X X
XC10000 24 X

임페리얼 가능

모델 직경.
(in)
리드(인치, 별도의 표시가 없는 경우)
.050 .0625 .063 2
mm
.083 .100 .125 4
mm
.167 .200 .250 .375 .500 .800 1.00 2.00
XCM1800
XC2500
3/16 X  
1/4 X X X X  
XC3700 5/16 X X X X  
3/8 X X X X X X X X X X     
XC5000 7/16 X X X  
1/2 X X X X X X X  
XC6200 5/8 X X X X X X  
XC7500 3/4 X X X X X X X
XC10000 1 X X X X X X  

V형 나사만 제공

모델 직경. 리드(인치, 별도의 표시가 없는 경우)
.0125 .0208 .0250 .0278 .0313 .0357 1 mm .0417
XCM1800
XC2500
6 mm          X
1/4 in X X X X X X      X

XC 고급 백래시 방지 강점


  • 가장 발전된 백래시 방지 너트 설계
  • ActiveCAM®이 너트 수명을 위해 마모 방지 zero 백래시를 자동으로 조절  
  • 높은 축상 강도, zero 백래시, 최소 견인력
  • 볼 스크류에 비해 입자성 오염물 민감도 감소

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD 모델