Skip to content Skip to navigation
SNAB 안티 백래시 너트

SNAB 안티 백래시 너트

Thomson의 SNAB 나사산 장착형 디자인은 설계 유연성이 우수하여 1인치 직경을 통해 안티 백래시 어셈블리가 가능합니다. 매우 단순한 디자인으로 자주 모방됩니다. XC 시리즈 리드 스크루 너트보다는 약간 덜 뻣뻣하지만, 카탈로그 사양에 있는 프리로드 무게까지 제로 백래시를 제공합니다. 모든 SNAB는 아세탈을 내부적으로 매끄럽게 만들어 탁월한 매끄러움과 매우 낮은 마모도를 제공합니다.

개요

Thomson이 귀하의 선택을 도와드리겠습니다!

SNAB 안티 백래시 사양(미터법):

직경
(mm)
리드(mm)
 2  5  6  8 10 12   15  16 20 25   35 45  50 
 6 X    
 10    X  X X X X  X X    X X  
 12 X X  X X X  X   X  X
 16     X  X   X      X    X  X  
 20 X X   X X  X  X X
 24   X          

SNAB 안티 백래시 사양(야드파운드법):

직경
(인치)
리드(인치, 달리 표시되지 않은 경우)
.031   .05 .063  2
mm 
 .083  .1  3
mm
.125  4
mm 
 .167  .2 .25  .3   .375 .5  .8  1.0  1.2   1.5 2.0 
3/16    X            X                        
1/4  X  X  X  X      X  X      X  X      X          
5/16          X          X    X      X    X      
3/8    X  X  X  X  X    X    X  X  X  X  X  X    X  X    
7/16                X        X      X          
1/2      X      X      X    X  X      X  X  X    X  
5/8            X    X      X  X      X          
3/4       X   X   X X X X X X
 1.0            X    X      X  X      X    X      

 

SNAB 안티 백래시 주요 특징


  • 카탈로그 사양에 있는 프리로드 무게까지 제로 백래시
  • 1인치 직경을 통해 안티 백래시 어셈블리를 제공하는 최고의 설계 유연성
  • 탁월한 매끄러움과 매우 낮은 마모도를 제공하는 아세탈을 당사가 내부적으로 매끄럽게 만듬
  • 조립이 용이함

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD 모델

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.
NOTE: For best performance, please use Internet Explorer 6-9, Firefox 3.x - 14.x

back to top