Skip to content Skip to navigation
SN 나사 설치대

SN 나사 설치대

이 제품이 유일한 최초의 적색 Supernut® 입니다.  SN 너트는 지난 25년간 가장 많이 판매된 Thomson BSA 제품 중 하나입니다.  고정 스크류의 직경 크기 범위는 3/16" - 1 1/1" 입니다.  독점 폴리머 구조가 우수한 효율성과 마모 수명을 제공하고 소형 외함 내에서 높은 성능의 리드 스크류 솔루션이 필요한 경우에 이 너트가 사용됩니다.  백래시 방지 작동이 필요한 경우 SNAB 또는 XC 제품을 사용해 보십시오.  장착 플랜지를 추가한 나사 장착 스타일로 제공할 수 있습니다.

개요

SN 스레드 장착 사양(미터법 단위)

직경.
(mm)
리드(mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X
24 X

SN 스레드 장착 사양(영국식 단위)

직경.
(in)
리드(인치, 별도의 표시가 없는 경우)
.050 .0625 .063 2
mm
.083 .100 .125 4
mm
.167 .200 .250 .375 .500 .800 1.00 1.20 2.00
3/16 X    
1/4 X X X X    
5/16 X X X X    
3/8 X X X X X X X X X X X X  
7/16 X X X    
1/2 X X X X X X X    
5/8 X X X X X X    
3/4 X X X X X X   X
1 X X X X X X    
1 1/4 X X    
1 1/2 X X X X    

SN 나사 설치대 강점


  • 오랜 사용으로 입증된 전통적 제품
  • 백래시 0.010 인치 미만
  • 소형 외함 내에서 높은 성능의 리드 스크류 솔루션이 필요한 경우 적합
  • 우수한 효율성과 마모 수명

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD 모델