Skip to content Skip to navigation
MTS 플랜지 설치대

MTS 플랜지 설치대

여러 애플리케이션이 간단하게 백래시 방지 솔루션을 요구하지 않습니다. 이를 위해 Thomson BSA가 MTS Supernut®를 제공합니다. MTS는 너트 본체에 통합 플랜지를 장착해서 설계 단순성과 효율성을 결합했습니다. 독점적 아세탈 제품이 우수한 윤활성, 부드러운 운동, 수치 안정성, 최소 마모성이 제공합니다. 고정 스크류의 크기 범위는 3/16" - 3/4" 입니다.  저마찰 및 비용 효율적 솔루션.  포지셔닝 정확도 0.003 in/ft의 Thomson BSA 리드 스크류.

개요

MTS 플랜지 장착 사양(미터법 단위)

직경.
(mm)
리드(mm.)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X

MTS 플랜지 장착 사양(영국식 단위)

직경.
(in)
리드(인치, 별도의 표시가 없는 경우)
.050 .0625 .063 2
mm
.083 .100 .125 4
mm
.167 .200 .250 .375 .500 .800 1.00 1.20 2.00
3/16 X    
1/4 X X X X    
5/16 X X X X    
3/8 X X X X X X X X X X X X  
7/16 X X X    
1/2 X X X X X X X    
5/8 X X X X X X    
3/4 X X X X X X   X

MTS 플랜지 설치대 강점


  • 크기 3/16 인치 - 3/4 인치
  • 백래시 0.010 인치 미만
  • 포지셔닝 정확도 0.003 in/ft의 Thomson BSA 리드 스크류
  • 비용 효율적
  • 저마찰

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD 모델