Skip to content Skip to navigation
BN 청동 너트

BN 청동 너트

플라스틱 너트로 간단히 할 수 없을 경우 Thomson BSA가 표준 청동 너트를 제공합니다.  청동 너트는 플라스틱 너트에 비해 현격하게 높은 부하를 운반할 수 있어서 대형 듀티 응용분야에 적합합니다.  Thomson BSA는 SAE 660 청동 베어링을 사용해서 우수한 부하 운반 능력, 뛰어난 내마모성을 제공하고 화물 충돌 및 충격 시 손상에 대한 민감도가 적습니다. 필요한 경우 맞춤형 청동을 선택할 수 있습니다.  성능 최적화를 위해 항상 TriGEL-600SM 윤활제를 사용해서 마찰을 줄이고 시스템 작동 상태를 최고로 유지합니다.

개요

BN 청동 너트 사양

리드(in)
.050 .0625 .083 .100 .125 .167 .200 .250
직경.
(in)
1/4 X X X
3/8 X X X X X
1/2 X X
5/8 X X X

BN 청동 너트 강점


  • Thomson BSA는 SAE 660 청동 베어링 사용
  • 우수한 부하 운반 능력, 뛰어난 내마모성
  • 화물 충돌 및 충격 시 손상에 대한 민감도 감소.
  • 필요한 경우 맞춤형 청동을 선택할 수 있습니다.

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD 모델