Skip to content Skip to navigation
AFT 고급 백래시 방지

AFT 고급 백래시 방지

Thomson BSA의 비용 효율적인 AFT 고급 백래시 방지 너트가 최대 10 lbs의 뛰어난 성능을 제공합니다.  직경 범위는 애크미 스크류 크기인 3/8 인치에서 7/16 인치까지로 미터법 버전도 제공됩니다. OEM 응용분야에 이상적인 이 너트는 백래시를 효과적으로 제거하고 낮은 견인력과 부드러운 운동을 유지합니다.  백래시 방지 메카니즘이 스크류와 너트 사이에 일반적으로 발생하는 마모를 조절합니다.  통합 트리 플랜지로 애플리케이션에 간편하게 장착할 수 있습니다.

개요

AFT 고급 사양(미터법 단위)

리드(mm.)
2 3 5 6 10 20 35
직경.
(mm.)
10 X X X X X X X

AFT 고급 사양(영국식 단위)

리드(in.)
0.063 0.083 0.100 0.125 0.167 0.200 0.250 0.375 0.500 1.000 1.200
직경.
(in.)
3/8 X X X X X X X X X X X
7/16 X X X

AFT 고급 백래시 방지 강점


  • 저비용
  • OEM 응용분야에 적합
  • 축상 부하 최대 10 파운드의 부드러운 운동과 낮은 견인력 제공
  • AFT 백래시 방지 콜라가 너트 수명을 위해 자동으로 마모 조절

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD 모델
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
AFT Advanced Anti-Backlash Supernuts
back to top