Skip to content Skip to navigation

베어링 지지대 - 인치법(볼 스크류 및 볼 스플라인용)

Thomson 베어링 지지대는 Thomson 볼 스크류 인치법 조립체의 간편한 장착을 위한 완벽한 패키지입니다.  튼튼한 스틸 구조, 낮은 프로파일, 치밀한 설계로 이루어집니다.  이중각 접촉 베어링이나 플로팅 레이디얼 베어링과 함께 플랜지와 베이스를 모두 장착할 수 있습니다.  모든 Thomson 베어링 지지대는 신속한 설치를 위해 맞춤형 및 사전 조립이 가능합니다. 

개요

사양:

인치 시리즈 볼 스크류
직경 x 리드 BK BF FK FF MK WK QK QF
0.500 x 0.200
0.500 x 0.500
X X X X X X X
0.631 x 0.200
0.631 x 1.000
X X X X X X X
0.750 x 0.200
0.750 x 0.500
X X X X X X X
0.875 x 0.200 X X X X X X X X
1.000 x 0.200
1.000 x 0.500
1.000 x 1.000
1.171 x 0.413
X X X X X X X X
1.150 x 0.200
1.250 x 0.200
1.250 x 0.250
1.250 x 0.500
X X X X X X X X
1.500 x 0.200
1.500 x 0.250
X X X X X X X X
1.500 x 0.473 X X X X X X X X
1.500 x 0.500 X X X X X X X X
1.500 x 1.000 X X X X X X X X
1.500 x 1.875
1.500 x 2.000
X X X X X X X X
1.750 x 0.200 X X X X X X
2.000 x 0.200
2.000 x 0.500
2.000 x 1.000
2.250 x 0.500
2.250 x 1.000
X X X
2.500 x 0.250
2.500 x 0.500
2.500 x 1.000
X X X

베어링 지지대 강점


  • 튼튼한 스틸 구조
  • 낮은 프로파일, 치밀한 설계
  • 베이스 또는 플랜지 장착 구성
  • 설치를 위한 사전 조립 및 준비
  • 맞춤형 가능

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

CAD 모델
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
Bearing Supports (Inch)
back to top