Skip to content Skip to navigation

Le viti a ricircolo di sfere richiedono lubrificazione?

Certo. I gruppi di viti a ricircolo di sfere necessitano di una lubrificazione adeguata per garantire una lunga durata e un funzionamento regolare. L'assenza di lubrificazione può ridurre la durata prevista di tali viti del 10% o meno. Le viti a ricircolo di sfere e le chiocciole hanno un antiruggine in dotazione non adatto come lubrificante. Il tipo specifico di lubrificazione dipende da vari fattori. Gli esperti nel campo della lubrificazione possono fornire raccomandazioni per applicazioni impegnative, ma in linea di principio Thomson può indicare quanto segue:

  • Un olio o un grasso a bassa viscosità sono ottimali per carichi leggeri e velocità elevate.
  • Il grasso NLGI 1 o 2 è ottimale per carichi medi e velocità medie.
  • Per carichi elevati può essere necessario un grasso con un additivo EP2. EP sta per Extreme Pressure (estrema pressione) e utilizza additivi speciali per evitare che il film di grasso ceda per effetto di pressioni elevate. Questo tipo di grasso conferisce agli alberi in acciaio un aspetto opaco.

 

Un attento monitoraggio dell'applicazione è necessario per sviluppare un buon programma di manutenzione preventiva. Le viti devono sempre avere un leggero film di grasso/olio. Il film dovrebbe risultare liscio al tatto e non gocciolare. È possibile lubrificare la vite applicando grasso sul diametro esterno e facendo scorrere la chiocciola avanti e indietro oppure attraverso il raccordo di lubrificazione, se presente.

NON utilizzare alcun tipo di lubrificante secco (polvere di PTFE, polvere di grafite, eccetera) con nessun tipo di cuscinetto a ricircolo di sfere o a rulli. Sebbene siano ottimali per il movimento di scorrimento, questi lubrificanti non sono particolarmente efficaci per l'attrito volvente. Per informazioni supplementari, consultare i seguenti articoli tecnici sul nostro sito:

http://www.thomsonlinear.com/downloads/articles/Guide_to_Ball_Screw_Lubrication_tauk.pdf http://www.thomsonlinear.com/downloads/articles/Design_Engineer_Guide_Selecting_Lubricant_Ball_Screws_taen.pdf http://www.thomsonlinear.com/website/com/eng/training/do_ball_screws_need_lubrication.php

back to top