Skip to content Skip to navigation
2RB Linear Units (Legacy)

2RB Linear Units (Legacy)

Le guide di posizionamento Thomson SuperSlide 2RE sono un sistema continuamente supportato con un gruppo a cinghia integrata . Basato sulla tecnologia Thomson della rotaia rotonda, queste unità funzionano bene nelle applicazioni dov'è richiesta una rigidità modesta.

Panoramica

Lasciate che Thomson vi aiuti nella scelta!

Specifiche per 2RE:

Specifiche/dimensione albero 2RE12 2RE16
Corsa massima: m (in) 2,8 (110) 2,8 (110)
Velocità massima: m/s (in/s) 3 (118) 3 (118)
Carico dinamico max. (Fx): N (lbf) 485 (109) 1488 (335)
Carico dinamico max. (Fy): N (lbf) 800 (180) 2100 (472)
Carico dinamico max. (Fz): N (lbf) 1600 (360) 4300 (967)
Massima coppia dinamica (Mx):
Nm (lbf-in)
70 (620) 250 (2213)
Massima coppia dinamica (My):
Nm (lbf-in)
60 (531) 200 (1770)
Massima coppia dinamica (Mz):
Nm (lbf-in)
35 (310) 125 (1106)
Movimento: mm/giro (in/giro) 84 (3,3) 110 (4,3)
Temperatura di esercizio: °C (°F) da -20 a 70 (da -4 a 158) da -20 a 70 (da -4 a 158)
Peso slitta: kg (lb) 0,9 (2,0) 1,7 (3,8)
Ripetibilità: ± mm (in) 0,05 (0,002) 0,05 (0,002)
Precisione: mm/ 300mm (in/12in) 0,2 (0,008) 0,2 (0,008)

Caratteristiche principali di 2RE:

  • Slitta dotata di slot a T con quattro fori di montaggio
  • Cinghia dentata rinforzata con acciaio di precisione
  • Doppia guida LinearRace
  • Riduttore planetario NemaTrue
  • Utilizzati in applicazioni a supporto continuo quando si richiede rigidità
  • Elevata velocità e accelerazione
  • Alta precisione
  • Guida a gioco libero
  • Attrito ridotto
  • Coppia di azionamento ridotta
  • Nessuno slittamento dell'asta
  • Ingresso veloce
  • Coperture per i soffietti

Caratteristiche principali del componente 2RE:

  • 1 gruppo guida LinearRace® doppio con slot a T per una facilità di montaggio
  • 1 carrello integrato con slot a T 4 cuscinetti Super Smart Ball Bushing® di tipo aperto
  • 1 gruppo con azionamento a cinghia integrato
  • 1 riduttore planetario di precisione NemaTRUE integrato
Modelli CAD
  • Modelli stream articoli configurabili 2D/3D
  • Modelli componenti solidi configurabili 2D/3D
  • Modelli server articoli configurabili 2D/3D
  • Download file modelli statici 2D/3D
2RE SuperSlide Linear Motion Systems
back to top