Skip to content Skip to navigation
2EB Linear Units (Legacy)

2EB Linear Units (Legacy)

Le guide di posizionamento Thomson's SuperSlide 2EB sono sistemi continuamente supportati con i gruppi di viti integrate che usano unità secondo standard inglesi. Basato sulla tecnologia Thomson della rotaia rotonda, queste unità funzionano bene nelle applicazioni per la movimentazione dei carichi medi e pesanti .

Panoramica

Lasciate che Thomson vi aiuti nella scelta!

Caratteristiche tecniche:

Specifiche/dimensione albero 2EB08 2EB12 2EB16 2EB24
Diametro nominale: mm (in) 12,7 (0,5) 19,1 (0,75) 25,4 (1) 38,1 (1,5)
Tipo di vite Vite a sfera Vite a sfera Vite a sfera Vite a sfera
Tipo di guida Sfere radiali Sfere radiali Sfere radiali Sfere radiali
Precisione: mm/ 300mm (in/12in) 0,051 (0,002) 0,051 (0,002) 0,051 (0,002) 0,051 (0,002)
Ripetibilità: ± mm (in) 0,0051 (0,0002) 0,0051 (0,0002) 0,0051 (0,0002) 0,0051 (0,0002)
Carico max. Fy: N (lbf) 445 (100) 2891 (650) 4448 (1000) 9341 (2100)
Max. affidabilità Fa: N (lbf) 801 (180) 1557 (350) 3336 (750) 14234 (3200)
Max. momento di rollio Mx:
Nm (lbf-in)
18,4 (163) 165,3 (1463) 310 (2750) 949,1 (8400)
Max passo/imbardata Ma:
Nm (lbf-in)
21,6 (191) 199,8 (1768) 349,7 (3095) 1067,7 (9450)
Velocità massima: m/sec (in/sec) 0,74 (29,2) 0,89 (35) 0,76 (30) 0,87 (34,4)
Lunghezza di corsa massima: m (in) 1,61 (63,5) 2,15 (84,5) 3,32 (130,6) 3,99 (157)

Caratteristiche principali di 2EB:

  • Preallineati e preassemblati
  • Chiocciola precaricata, gruppo vite integrato
  • Montaggio motore NEMA
  • doppio supporto continuo

Caratteristiche principali dell'opzione 2EB:

  • Coperture per i soffietti
  • Prolunghe albero con viti a sfere a montaggio radiale
  • Freni elettrici a molla
  • Volantini
Modelli CAD
  • Modelli stream articoli configurabili 2D/3D
  • Modelli componenti solidi configurabili 2D/3D
  • Modelli server articoli configurabili 2D/3D
  • Download file modelli statici 2D/3D
2EB SuperSlide Linear Motion Systems
back to top