Skip to content Skip to navigation
Rotaie di supporto per alberi Thomson

Rotaie di supporto per alberi Thomson

Le rotaie di supporto sono usate per un supporto continuo della trasmissione ad albero e possono essere usate orizzontalmente o verticalmente.  Sono disponibili in diverse tipologie, sulla base dei carichi delle applicazioni e delle esigenze di imballaggio. Questi supporti disponibili come standard a magazzino e sono realizzati per semplificare il montaggio dell'albero.  I supporti per l'albero eliminiano molti problemi incontrati durante il progetto e la costruzione di supporti personalizzati per l'albero.  Corse illimitate e flessibilità nei fori di fissaggio sono un'altra ragione per cui le rotaie di supporto Thomson sono corrette per ogni applicazione.

Panoramica

Specifiche delle guide di supporto albero

Tipo di  rotaia di supporto Tipo imperiale (in) Tipo metrico (mm)
Taglie  .25" - 3" 12mm - 40mm
Tipi di supporto Standard
Basso profilo
Extra
Standard
Basso profilo
Spaziatura dei fori
di supporto
Nessuno
Standard
Nessuno
T1
T2
Materiali di supporto Alluminio
Acciaio al carbonio
Ferro duttile
Alluminio
Acciaio al carbonio

Rotaie di supporto per l'albero in evidenza

  • Tipo a basso involucro LSR disponibile per sistemi di movimento compatti, lineari e rigidi
  • Tipo in ferro duttile extra-rigido Extra XSR disponibile per la massima rigidità del sistema
  • Disponibile con fori standard pre-forati per combaciare con gli alberi forati e ribaditi Thomson (PD)
Modelli CAD


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top