Skip to content Skip to navigation
Trasmissione ad alberi standard Thomson 60 Case

Trasmissione ad alberi standard Thomson 60 Case

Mentre gli alberi possono sembrare gli stessi per un occhio non esperto, la pratica della produzione e gli  standard impattano in modo significativo sulla rotondità, rettilineità, e durezza e su tutte le qualità che  interessano ai clienti  Thomson.  La trasmissione ad alberi Thomson 60 Case è prodotta secondo i più severi standard  qualitativi in uno stabilimento certificato ISO 9000:2000 e, se usato con cuscinetti a sfere Thomson , garantisce prestazioni e durata ottimali dei cuscinetti .

Panoramica

Specifiche della trasmissione 60 Case standard

Diametro
Intervallo
Descrizione della classe Opzione Materiale Tipo
Pollici: 1/8" to 4" L:  XA, Cuscinetto a sfere aperto, regolabile
e supporti per
cuscinetti, cuscinetti Super e Super Smart

S:   Un tipo di cuscinetto asfera N:   Cuscinetti a rullini
D:   Cuscinetti Die Set
XL: Cuscinetti morbidi XR
G:   Alberi con scanalature per sfere per l'uso con cuscinetti a sfera Super
Standard

Preforati

Rivestiti in cromo
estremità piane

Deep Case

Acciaio al carbonio

Acciaio inox 440C

Tubolare 52100

Acciaio inox 316
Tagliato a lunghezza

Lunghezza casuale

Lunghezza Casuale
Lungo

Lavorazione speciale

mm: da 5 a 80 MM: Per uso con cuscinetti a sfere metrici (tolleranza ISO H6 ) Preforati con maschera di foratura T1

Preforati con maschera di foratura T2


Acciaio al carbonio

Acciaio inossidabile 440C
Tagliato a lunghezza

Lunghezza casuale

Lunghezza casuale

Lavorazione speciale

Trasmissioni ad alberi standard in evidenza

  • Disponibile a magazzino in molti tipi e opzioni di materiali
  • Costruito con alta qualità, in lega di acciaio speciale
  • Temprata ad induzione con valori Rockwell specifici per il materiale desiderato
  • La profondità dell'alloggiamento è controllata con precisione per una maggiore qualità
  • Rettifica senza centro per una finitura difficilmente ritrovabile nell'industria di 8 Ra max
  • Rotondità entro .000080" per la classe L, S, D, M e .000050" per la classe N
  • Rettilineità entro .001" per piede cumulativo quando esce dalla fabbrica
  • Può venire tagliato alla lunghezza indicata
  • Immagazzinato con fori radiali eseguiti per per accettare una rotaia continua di supporto dell'albero
  • Trattato per ambienti corrosivi
Modelli CAD

Per scaricare i modelli qui sotto, occorre registrarsi.

Registrati

back to top