Skip to content Skip to navigation
Gruppi di rotaie per alberi LinearRace

Gruppi di rotaie per alberi LinearRace

I gruppi di rotaie per alberi Thomson ed i gruppi di rotaie basse offrono una facile installazione della tua rotaia lineare. Montiamo l'albero in acciaio o in tubolare leggero sulle rotaie di supporto che sono pronte per una rapidainstallazione con tiranti. I gruppi di rotaie per alberi eliminano molti problemi incontrati nella progettazione e produzione di dispositivi di supporto personalizzati per alberi . Corse illimitate e flessibilità nei fori di fissaggio sono un'altra ragione per cui le rotaie di supporto Thomson  sono corrette per ogni applicazione.

Panoramica

Specifiche del gruppo guida-albero

Tipi di gruppi di rotaie di supporto Tipo imperiale(in) Tipo metrico (mm)
Tipi di supporto .25" - 3" 12mm - 40mm
Tipi di albero Acciaio al carbonio
Acciaio inossidabile
Cromo PrePlate
Tubolare
Acciaio al carbonio
Acciaio inossidabile
Spaziatura dei fori di supporto Standard T1
T2
Materiali del supporto Alluminio
Acciaio al carbonio
Ferro duttile
Alluminio
Acciaio al carbonio

Gruppi di rotaie per alberi in evidenza

  • Tipo a basso involucro LSRA disponibile per sistemi di movimento compatti, lineari e rigidi
  • Tipo in ferro duttile extra-rigido Extra XSRA disponibile per la massima rigidità del sistema
  • Disponibile con fori standard pre-forati per combaciare con gli alberi forati e ribaditi Thomson (PD)
Modelli CAD


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top