Skip to content Skip to navigation
Cuscinetti con boccola FluoroNyliner®

Cuscinetti con boccola FluoroNyliner®

Il cuscinetto a boccole FluoroNyliner® è un cuscinetto auto-lubrificante, piano.  La sua ampia superficie di contatto offre eccellenti prestazioni in applicazioni con elevate vibrazioni o urti, mentre il disegno semplificato permette di farlo lavorare in ambienti altamente contaminati.  Il FluoroNyliner può essere utilizzato con alberi temprati, altamente resistenti alla corrosione, il che lo rende ideale per lavaggi o in ambienti sommersi.

Panoramica

Specifiche dei cuscinetti radiali FluoroNyliner

Tipo di cuscinetto Tipo imperiale (in)
Taglie 1/4" - 2"
Tipi di cuscinetto Aperto
Chiuso
Tipi di supporto per cuscinetto Aperto
Chiuso
Tipi di cuscinetto Standard
Auto-allineamento
I.D.compensato
Tipi di supporto per cuscinetto Singolo
Doppio
Flangiato
Capacità di carico del cuscinetto Fino a 12,500 lbf

FluoroNyliner in evidenza

  • Una superficie di contatto piana per un'elevata capacità di carico e per movimento sia lineare che rotativo
  • Autolubrificanti con tenute di PTFE
  • Alloggiamento in alluminio anodizzato duro
  • Dimensionalmente identico al cuscinetto lineare a sfere
.

Sfoglia i codici articolo cuscinetti radiali FluoroNyliner
Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top