Skip to content Skip to navigation
Dadi SNAB anti gioco

Dadi SNAB anti gioco

Il design SNAB con attacco a vite di Thomson offre la massima flessibilità di progettazione, consentendo assemblaggi anti gioco attraverso diametri di un pollice. Frequentemente imitato, questo design assicura la massima semplicità. Leggermente meno rigido dei dadi per madreviti della serie XC, è comunque in grado di azzerare il gioco fino al peso di precarico indicato nelle specifiche di catalogo. Tutti i modelli SNAB sono realizzati in Acetal lubrificato internamente, che assicura un’eccellente lubrificazione e un’usura molto ridotta.

Panoramica

Specifiche dei modelli SNAB anti gioco (unità metriche):

Diametro
(mm)
Passo (mm)
 2  5  6  8 10 12   15  16 20 25   35 45  50 
 6 X    
 10    X  X X X X  X X    X X  
 12 X X  X X X  X   X  X
 16     X  X   X      X    X  X  
 20 X X   X X  X  X X
 24   X          

Specifiche dei modelli SNAB anti gioco (unità imperiali):

Diametro
(pollici)
Diametro (pollici)
.031   ,05 ,063  2
mm 
 ,083  ,1  3
mm
,125  4
mm 
 ,167  ,2 ,25  ,3   ,375 ,5  ,8  1,0  1,2   1,5 2,0 
3/16    X            X                        
1/4  X  X  X  X      X  X      X  X      X          
5/16          X          X    X      X    X      
3/8    X  X  X  X  X    X    X  X  X  X  X  X    X  X    
7/16                X        X      X          
1/2      X      X      X    X  X      X  X  X    X  
5/8            X    X      X  X      X          
3/4       X   X   X X X X X X
 1.0            X    X      X  X      X    X      

 

Caratteristiche dei modelli SNAB anti gioco


  • Azzeramento del gioco fino al peso di precarico indicato nelle specifiche di catalogo
  • Massima flessibilità di progettazione che consente assemblaggi anti gioco attraverso diametri di un pollice
  • Realizzati in Acetal lubrificato internamente, che assicura un’eccellente lubrificazione e un’usura molto ridotta
  • Facili da assemblare

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelli CAD

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.
NOTE: For best performance, please use Internet Explorer 6-9, Firefox 3.x - 14.x

back to top