Skip to content Skip to navigation
Montaggio filettato SN

Montaggio filettato SN

Questo è l'unico , l'originale Supernut®.  Il dado SN è stato una delle migliori vendite di Thomson BSA degli ultimi 25 anni.  Offerto in un'ampia gamma di taglie per adattarsi alle viti da 3/16" a 1 1/2" di diametro.  Costruito con un polimero che offre un'altissima eccellenza e resistenza all'usura, questo dado è adatto per chi cerca una madrevite ad alte prestazioni in un involucro compatto.  Se serve un funzionamento privo di gioco, prova i nostri prodotti SNAB o XC .  Offerto con montaggio filettato, disponibile con montaggio a flangia.

Panoramica

Specifiche montaggio filettato SN (unità di misura metriche)

   Dia.
(mm)
Filetto (mm)
   2    3    4    5    6    8   10   12   15   16   20   25   35   45
     10   X   X   X  X    X    X    X
     12   X   X   X  X    X    X    X    X
     16   X   X   X    X    X    X
     20   X   X    X    X    X    X
     24   X

Specifiche montaggio filettato SN (unità di misura imperiali)

Dia.
(in)
Filetto (in pollici se non diversamente indicato)
.050 .0625 .063 2
mm
.083 .100 .125 4
mm
.167 .200 .250 .375 .500 .800 1.00 1.20 2.00
3/16 X    
1/4 X X X X    
5/16 X X X X    
3/8 X X X X X X X X X X X X  
7/16 X X X    
1/2 X X X X X X X    
5/8 X X X X X X    
3/4 X X X X X X   X
1 X X X X X X    
1 1/4 X X    
1 1/2 X X X X    

Montaggio filettato SN in evidenza


  • Classico e collaudato nel tempo
  • Gioco inferiore a .010 pollici
  • Ideale per chi cerca una soluzione con madrevite ad alte prestazioni in un involucro compatto
  • Altissima efficienza e resistenza all'usura

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelli CAD