Skip to content Skip to navigation
Montaggio a flangia MTS

Montaggio a flangia MTS

Molte applicazioni semplicemente non necessitano di una soluzione anti-gioco. Per questi Thomson BSA offre MTS Supernut®. MTS unisce la semplicità del design con l'efficienza attraverso la flangia di montaggio integrale sul corpo del dado. Il nostro Acetato fornisce una lubrificazione eccellente, un movimento regolare, stabilità dimensionale e minima usura. Offerto in un'ampia gamma di taglie per adattarsi alle viti da 3/16" a 3/4".  Una soluzione a basso attrito ed economica.  Posizionamento accurato fino a .003 pollici per piede con le madreviti Thomson BSA .

Panoramica

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.
Lascia Che Thomson Ti Aiuti Nella Tua Scelta!
  • Strumento di dimensionamento e selezione per viti a sfere e madreviti Linear MOTIONEERING®

Specifiche montaggio a flangia MTS (unità di misura metriche)

Dia.
(mm)
Filetto (mm.)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X

Specifiche montaggio a flangia MTS (unità di misura imperiali)

Dia.
(in)
Filetto (in pollici se non indicato diversamente)
.050 .0625 .063 2
mm
.083 .100 .125 4
mm
.167 .200 .250 .375 .500 .800 1.00 1.20 2.00
3/16 X    
1/4 X X X X    
5/16 X X X X    
3/8 X X X X X X X X X X X X  
7/16 X X X    
1/2 X X X X X X X    
5/8 X X X X X X    
3/4 X X X X X X   X

Montaggio a flangia MTS in evidenza

  • Taglie da 3/16 pollici a 3/4 pollici
  • Gioco inferiore a .010 pollici
  • Posizionamento accurato fino a .003 pollici per piede con le madreviti Thomson BSA
  • Economiche
  • A basso attrito
Modelli CAD
2D/3D CAD Drawings
GRUPPI MADREVITI
CHIOCCIOLE PER MADREVITI
back to top