Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Molte applicazioni semplicemente non necessitano di una soluzione anti-gioco. Per questi Thomson BSA offre MTS Supernut®. MTS unisce la semplicità del design con l'efficienza attraverso la flangia di montaggio integrale sul corpo del dado. Il nostro Acetato fornisce una lubrificazione eccellente, un movimento regolare, stabilità dimensionale e minima usura. Offerto in un'ampia gamma di taglie per adattarsi alle viti da 3/16" a 3/4". Una soluzione a basso attrito ed economica. Posizionamento accurato fino a .003 pollici per piede con le madreviti Thomson BSA .
Dia. (mm) |
Filetto (mm.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X |
Dia. (in) |
Filetto (in pollici se non indicato diversamente) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.050 | .0625 | .063 | 2 mm |
.083 | .100 | .125 | 4 mm |
.167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | |
3/16 | X | ||||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | |||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7/16 | X | X | X | ||||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB |
GRUPPI MADREVITI | |||
Gruppi madreviti - Pollici | — | — | |
Gruppi madreviti - Misure metriche | — | — | |
CHIOCCIOLE PER MADREVITI | |||
Chiocciole per madreviti - Pollici | — | — | |
Chiocciole per madreviti - Misure metriche | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].