Skip to content Skip to navigation

Thomson possiede la più ampia selezione nell'industria di prodotti con vite a sfere nello standard imperiale. Offriamo diverse configurazioni nella maggior parte delle dimensioni incluse le sezioni rotonde e quadrate, più opzioni di circuiti e di carico, varie configurazioni di montaggio (a flangia, filettate, cilindriche), opzione di alta capacità, alta velocità, blocchi di sicurezza del carico, opzioni per il precarico e opzioni per il materiale.

Panoramica

Letteratura

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelli CAD
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
Ball Screws (Inch) 2D/3D Interactive Models
Precision Rolled Ball Screw Assemblies (Inch)
Precision Rolled Ball Nuts (Dia x Lead, Thread Type, Description)
Precision Plus Ground Ball Screw Assemblies (Inch)
Precision Plus Ground Ball Nuts (Dia x Lead, Thread Type, Description)
Bearing Supports (Inch)
back to top